È possibile montare il controller e le relative espansioni su una guida DIN. La guida di montaggio può essere fissata su una superficie liscia o sospesa da un rack EIA o posta un cabinet NEMA.
La guida DIN misura 35 mm (1.38 in.) di altezza e 15 mm (0.59 in.) di profondità, come mostrato qui sotto:
Profondità della guida |
Codice prodotto nel catalogo |
---|---|
15 mm (0.59 in.) |
AM1DE200 |
AM1ED200 |
|
8 mm (0.31 in.) |
AM1DP200 |