Ingressi MutingSwitch21 e MutingSwitch22

Ingressi a controllo di stato per la seconda coppia di sensori di muting in parallelo.

Tipo di dati: BOOL

Valore iniziale: FALSE

Collegamento: Collegare questi ingressi ai sensori di muting 3 e 4 collegati al Safety Logic Controller. Non sono permessi valori costanti TRUE o FALSE.

NOTA:

A dipendere dai risultati dell'analisi del rischio, come sensori di muting si possono utilizzare sensori ottici, meccanici o induttivi, come i sensori a riflessione, oppure interruttori meccanici o induttivi. Nella Guida vengono portati ad esempio sensori ottici.

Il significato funzionale degli ingressi varia a dipendere dalla direzione di flusso del materiale:

  • Per un flusso di materiale da sinistra a destra, questi due sensori sono disposti a valle del dispositivo di protezione.

    In questo caso, lo stato degli ingressi MutingSwitch21 e MutingSwitch22 può arrestare l'operazione di muting.

  • Per una direzione di flusso del materiale da destra a sinistra, questi due sensori sono disposti a monte del dispositivo di protezione.

    In questo caso, lo stato degli ingressi MutingSwitch21 e MutingSwitch22 può avviare l'operazione di muting e attivare il muting.

Quando il blocco di funzione è attivo (ingresso Activate = TRUE), i valori possibili per questi ingressi causano il seguente comportamento del blocco di funzione:

Valore

Descrizione

TRUE

Il raggio di luce del sensore di muting collegato è interrotto (ovvero, un oggetto si trova nella zona di rilevamento del sensore).

NOTA:

Quando il primo ingresso della coppia di sensori ha commutato a TRUE, il secondo ingresso deve fare seguito entro il tempo impostato in DiscTime21_22. Altrimenti viene rilevato un errore (si veda anche la descrizione di DiscTime21_22).

FALSE

Il raggio di luce del sensore di muting collegato non è interrotto (ovvero, non c'è alcun oggetto nella zona di rilevamento del sensore).

Sensori di muting monocanale o bicanale?

Indipendentemente dal collegamento monocanale o bicanale tra i sensori di muting e il Safety Logic Controller, i due ingressi MutingSwitch21 e MutingSwitch22 sono collegati a un solo segnale ciascuno.

Se viene usato un sensore di muting bicanale, o i canali d'ingresso del dispositivo d'ingresso di sicurezza devono essere parametrizzati di conseguenza o i blocchi di funzione SF_Equivalent o SF_Antivalent devono essere collegato a monte per valutare o sorvegliare il segnale bicanale.