Specificazione del tempo di discrepanza permesso per l'operazione di commutazione dei sensori di muting agli ingressi MutingSwitch11 e MutingSwitch12.
Tipo di dati: TIME
Valore iniziale: #0ms
Collegamento: Collegare questo ingresso a una lettera di tempo, ossia a una costante del tipo di dati TIME.
Quando il primo ingresso ha commutato a TRUE, il secondo ingresso deve seguire entro il tempo impostato in DiscTime11_12. Se i due ingressi commutano a TRUE entro questo tempo, il muting è attivo (S_MutingActive = SAFETRUE).
Quando il muting è attivo (S_MutingActive = SAFETRUE), il raggio di luce del dispositivo di sicurezza può essere interrotto. L'uscita S_AOPD_Out rimane SAFETRUE.
Il tempo impostato in DiscTime11_12 viene superato se l'ingresso del secondo sensore di muting non commuta a TRUE entro il tempo impostato. L'uscita di abilitazione S_AOPD_Out quindi passa allo stato sicuro definito SAFEFALSE e il blocco di funzione segnala un errore (Error = TRUE).
Fare riferimento anche all'esempio di procedura di muting illustrato nella descrizione funzionale per questo blocco di funzione.
AVVERTENZA | |
---|---|
Valore minimo: 0 s
Valore massimo: 4 s