Specificazione del tempo massimo permesso per l'intera operazione di muting. Se l'operazione di muting non è conclusa entro questo tempo, l'uscita S_AOPD_Out passa allo stato sicuro definito SAFEFALSE e il blocco di funzione segnala un errore (Error =TRUE).
Tipo di dati: TIME
Valore iniziale: #0ms
Collegamento: Collegare questo ingresso a una lettera di tempo, ossia a una costante del tipo di dati TIME.
Questo temporizzatore parte quando almeno uno dei due sensori di muting genera un segnale SAFETRUE (un oggetto si trova nell'area di rilevamento del sensore).
L'operazione di muting è completa quando almeno uno dei sensori di muting genera nuovamente SAFEFALSE.
Fare riferimento anche all'esempio di procedura di muting della seguente descrizione funzionale per questo blocco di funzione.
AVVERTENZA | |
---|---|
Valore minimo: 0 s
Valore massimo: 600 s