Ingressi MutingSwitch11 e MutingSwitch12

Ingressi a controllo di stato per la prima coppia di sensori sequenziale di muting.

Tipo di dati: BOOL

Valore iniziale: FALSE

Collegamento: Collegare questi ingressi ai sensori di muting 1 e 2 collegati al Safety Logic Controller. Non sono permessi valori costanti TRUE o FALSE.

NOTA:

A dipendere dai risultati dell'analisi del rischio, come sensori di muting si possono utilizzare sensori ottici, meccanici o induttivi, come i sensori a riflessione, oppure interruttori meccanici o induttivi. Nella Guida sono portati ad esempio sensori ottici.

Il significato funzionale degli ingressi varia a dipendere dalla direzione di flusso del materiale:

  • per un flusso di materiale da sinistra a destra, questi due sensori sono disposti a monte del dispositivo di protezione.

    In questo caso, lo stato degli ingressi MutingSwitch11 e MutingSwitch12 può avviare l'operazione di muting e attivare il muting.

  • Per una direzione flusso del materiale da destra a sinistra, questi due sensori sono disposti a valle del dispositivo di protezione.

    In questo caso, lo stato dell'ingresso MutingSwitch12 può concludere l'operazione di muting.

Altre informazioni:

Si veda anche il procedimento esemplificativo per un'operazione di muting nella descrizione funzionale per questo blocco di funzione.

Quando il blocco di funzione è attivo (ingresso Activate = TRUE), i valori possibili per questi ingressi causano il seguente comportamento del blocco di funzione:

Valore

Descrizione

TRUE

Il raggio di luce del sensore di muting collegato è interrotto (ovvero, un oggetto si trova nella zona di rilevamento del sensore).

FALSE

Il raggio di luce del sensore di muting collegato non è interrotto (ovvero, non c'è alcun oggetto nella zona di rilevamento del sensore).

Sensori di muting monocanale o bicanale?

Indipendentemente dal collegamento monocanale o bicanale tra i sensori di muting e il Safety Logic Controller, i due ingressi MutingSwitch11 e MutingSwitch12 sono collegati a un solo segnale ciascuno.

Se viene usato un sensore di muting bicanale, o i canali d'ingresso del dispositivo d'ingresso di sicurezza devono essere parametrizzati di conseguenza o i blocchi di funzione SF_Equivalent o SF_Antivalent devono essere collegati a monte per valutare o sorvegliare il segnale bicanale.