Interblocco secondo EN 1088

La norma EN 1088 (Sicurezza del macchinario) contiene una definizione di dispositivi di interblocco associati a ripari.

Tra gli altri aspetti, viene fatta distinzione tra

  • dispositivi di interblocco senza bloccaggio del riparo (interblocco a due stadi) e

  • dispositivi di interblocco con bloccaggio del riparo (interblocco a quattro stadi).

Entrambi i tipi di interblocco sono rappresentati uno accanto all'altro nel diagramma qui sotto.

NOTA:

Nel software EcoStruxure Machine Expert - Safety ci sono blocchi di funzione di sicurezza disponibili per entrambi i tipi di interblocco, idonei al monitoraggio e alla valutazione di attrezzatura di sicurezza con Safety Logic Controller. Questi blocchi di funzione sono:

  • GuardMonitoring: Monitoraggio di un riparo con interblocco a due stadi

  • GuardLocking: Monitoraggio di un riparo con interblocco a quattro stadi