Gli accessori sono disponibili come opzioni. La tabella mostra l'elenco di accessori disponibili per il S-Panel PC:
Codice prodotto |
Descrizione |
---|---|
Interfacce |
|
HMIYMINNVRAM1(1) |
Interfaccia NVRAM |
HMIYMINSL24851(1) |
Interfaccia 2 x RS 422/485 isolata |
HMIYMINSL44851(1) |
Interfaccia 4 x RS-422/485 |
HMIYMINSL22321(1) |
Interfaccia 2 x RS-232 isolata |
HMIYMINSL42321(1) |
Interfaccia 4 x RS-232 |
HMIYMINIO1(1) |
Interfaccia 16 x DI / 8 x DO |
HMIYMINAUD21(1) |
Interfaccia mini PCIe audio |
HMIYMINCAN1(1) |
Interfaccia 2 x CANopen/CanBus |
HMIYMINPRO1(1) |
Interfaccia 1 x Profibus DP master NVRAM |
HMIYMINUSB1(1) |
Interfaccia 2 x USB 3.0 |
HMIYMINGPRS1(1) |
Interfaccia 1 x modulo GPRS |
HMIYMINWIFI1(1) |
Interfaccia LAN wireless e 2 antenne |
HMIYCABWIFIAN51(1) |
Cavo antenna LAN wireless remota 5 m |
HMIYMIN4GEU1(1) |
Interfaccia mini PCIe 4G EU/Asia |
HMIYMIN4GUS1(1) |
Interfaccia mini PCIe 4G US |
HMIYMINDVII1(1) |
Interfaccia mini PCIe 1 x DVI-I |
HMIYMINVGADVID1(1) |
Interfaccia mini PCIe 2 x VGA e 1 x DVI-D |
Unità |
|
HMIYHDD50021 |
Unità disco rigido 500 GB |
HMIYHDD01T21 |
Unità disco rigido 1 TB |
HMIYSSDS160S1 |
SSD 150 GB |
HMIYSSDS240S1 |
SSD 240 GB |
Accessori |
|
HMIYP752PS11(1) |
Foglio protettivo rimovibile HMIP/D W15” |
HMIYP952PS11 |
Foglio protettivo rimovibile HMIP/D W19” |
HMIYUSBBK111 |
Chiavetta USB di memoria vuota per ripristino PC |
HMIYPSPMAC1 |
Modulo di alimentazione CA |
HMIYPMKTPSP1(1) |
Kit di manutenzione |
HMIYEM1211 |
Connettori M12 solo per HMIPEP |
Cavi |
|
HMIYADDPDVI11 |
Adattatore attivo DP - DVI (tipo DVI-D) |
HMIYCABUSB51 |
Cavo USB da 5 m (16.4 ft) |
HMIYCABM1211 |
Covi M12 per HMIPEP: 2 cavi LAN: 2 m (6.56 ft) 1 cavo COM: 2 m (6.56 ft) 1 cavo USB: 1,5 m (4.92 ft) 1 cavo di alimentazione: 2 m (6.56 ft) |
(1) Questo riferimento non è compatibile con il PC Performance integrato. |