Caratteristiche dell'interfaccia
Elemento |
Caratteristiche |
|
---|---|---|
S-Panel PC |
Enclosed PC |
|
Tipo |
1 RS-232/422/RS-485, (RS-485 con controllo automatico del flusso di dati), capacità modem, non isolato elettricamente e 1 RS-232 (COM-1: solo per RS-232) |
1 RS-232, non isolato elettricamente |
Quantità |
2 |
1 |
Velocità di trasferimento |
Massimo 115,2 kbps |
|
Collegamento |
M12 A-codifica, maschio a 8 pin |
Elemento |
Caratteristiche |
|
---|---|---|
S-Panel PC |
Enclosed PC |
|
Tipo |
USB 3.0 |
USB 2.0 |
Quantità |
2 |
1 |
Velocità di trasferimento |
Bassa velocità (1.5 Mbit/s), velocità totale (12 Mbps), alta velocità(480 Mbps), e super velocità (5 Gbps) solo per porta USB 3.0 |
Bassa velocità (1.5 Mbit/s), velocità totale (12 Mbps) e alta velocità(480 Mbps) |
Collegamento |
M12 A-codifica, femmina a 8 pin |
|
Carico corrente |
1 A max. per connessione |
1 A max. per connessione |
Elemento |
Caratteristiche |
|
---|---|---|
S-Panel PC |
Enclosed PC |
|
Tipo |
RJ45 |
Codifica M12 A, femmina a 8 pin |
Quantità |
2 |
2 |
Velocità |
10/100/1000 Mbit/s |
|
Controller Ethernet |
I210, I218 che supportano le IEC 1588 |
Elemento |
Caratteristiche |
|
---|---|---|
S-Panel PC |
Enclosed PC |
|
Tipo |
Connettore HDMI tipo A |
– |
Quantità |
1 |
0 |
Risoluzione |
Supporta l'HDMI fino a x 1200 a 60 Hz |
– |
NOTA: Le porte di I/O (come quella seriale, USB, e interfacce Ethernet) su questo prodotto, hanno dei numeri di porta interni che possono essere diversi dai numeri fisici, come ad esempio "COM1", "USB1" o "ETH1", stampati sul prodotto ed utilizzati per identificazione in questo manuale. Controllare i numeri di porta nell'ambiente d'uso.