La descrizione della configurazione software e hardware è disponibile nei seguenti manuali:
Modicon M241 Logic Controller - Guida alla programmazione
Modicon M241 Logic Controller - Guida hardware
EcoStruxure Machine Expert Industrial Ethernet - Guida utente
Modicon M241 Logic Controller dispone di una serie di potenti funzionalità adatte per un'ampia gamma di applicazioni.
La configurazione software, la programmazione e la messa in servizio sono realizzate con il software EcoStruxure Machine Expert descritto in EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione.
M241 Logic Controller è configurato e programmato con il software EcoStruxure Machine Expert che supporta i linguaggi di programmazione IEC 61131-3:
IL: Instruction List (elenco istruzioni)
ST: Structured Text (testo strutturato)
FBD: Function Block Diagram (diagramma a blocchi funzione)
SFC: Sequential Function Chart (grafico funzione sequenziale)
LD: Ladder Diagram (diagramma Ladder)
Il software EcoStruxure Machine Expert può essere utilizzato anche per programmare questi controller utilizzando il linguaggio CFC (Continuous Function Chart).
Sono disponibili i seguenti tipi di I/O integrati, in funzione del codice prodotto del controller:
Ingressi standard
Ingressi veloci associati ai contatori
Uscite transistor sink/source standard
Uscite transistor sink/source veloci associate al generatore di impulsi
Le seguenti tipi di porte di comunicazione sono disponibili sul pannello frontale del controller, in base al tipo di controller:
Master CANopen
Ethernet
USB Mini-B
SD Card
Linea seriale 1
Linea seriale 2
La seguente tabella descrive la gamma e le caratteristiche specifiche del M241 Logic Controller:
Codice prodotto |
Ingressi digitali |
Uscite digitali |
Porte di comunicazione |
Tipo di terminale |
---|---|---|---|---|
8 ingressi veloci (contatori) 6 ingressi standard(1) |
Uscite Source 4 uscite veloci (generatore di impulsi)(3) 6 uscite transistor standard |
2 porte di linea seriali 1 porta di programmazione USB |
Morsettiere rimovibili a vite |
|
8 ingressi veloci (contatori) 6 ingressi standard(1) |
Uscite Source 4 uscite veloci (generatore di impulsi)(3) 6 uscite transistor standard |
2 porte di linea seriali 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet |
Morsettiere rimovibili a vite |
|
8 ingressi veloci (contatori) 6 ingressi standard(1) |
Uscite Source 4 uscite veloci (generatore di impulsi)(3) 6 uscite transistor standard |
2 porte di linea seriali 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet 1 porta master CANopen |
Morsettiere rimovibili a vite |
|
8 ingressi veloci (contatori) 6 ingressi standard(1) |
Uscite Sink 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) 6 uscite transistor standard |
2 porte di linea seriali 1 porta di programmazione USB |
Morsettiere rimovibili a vite |
|
8 ingressi veloci (contatori) 6 ingressi standard(1) |
Uscite Sink 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) 6 uscite transistor standard |
2 porte di linea seriali 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet |
Morsettiere rimovibili a vite |
|
8 ingressi veloci (contatori) 6 ingressi standard(1) |
Uscite Sink 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) 6 uscite transistor standard |
2 porte di linea seriali 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet 1 porta master CANopen |
Morsettiere rimovibili a vite |
|
8 ingressi veloci (contatori)(2) 16 ingressi standard(1) |
Uscite Source 4 uscite veloci (generatore di impulsi)(3) 12 uscite transistor standard |
2 porte di linea seriali 1 porta di programmazione USB |
Morsettiere rimovibili a vite |
|
8 ingressi veloci (contatori)(2) 16 ingressi standard(1) |
Uscite Source 4 uscite veloci (generatore di impulsi)(3) 12 uscite transistor standard |
2 porte di linea seriali 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet |
Morsettiere rimovibili a vite |
|
8 ingressi veloci (contatori)(2) 16 ingressi standard(1) |
Uscite Sink 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) 12 uscite transistor standard |
2 porte di linea seriali 1 porta di programmazione USB |
Morsettiere rimovibili a vite |
|
8 ingressi veloci (contatori)(2) 16 ingressi standard(1) |
Uscite Sink 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) 12 uscite transistor standard |
2 porte di linea seriali 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet |
Morsettiere rimovibili a vite |
|
(1) Gli ingressi standard hanno una frequenza massima di 5 kHz. (2) Gli ingressi veloci possono essere usati come ingressi standard oppure come ingressi veloci per funzioni di conteggio o di eventi. (3) Le uscite transistor veloci possono essere utilizzate come uscite transistor standard, come uscite veloci per il generatore di impulsi (FG/PWM/PTO) o per le funzioni di conteggio (HSC). |