Nella seguente sezione sono elencati i moduli di espansione di I/O digitali supportati da EcoStruxure Machine Expert con i codici prodotto e i nomi completi.
Codice prodotto del modulo |
Canali |
Tipo di canale |
Tensione/Corrente |
Morsettiera |
---|---|---|---|---|
Moduli di ingresso |
||||
TM2AMI2HT |
2 |
ingressi di livello alto |
0...10 Vdc 4...20 mA |
a vite rimovibile |
TM2AMI2LT |
2 |
ingressi di livello basso |
Termocoppia tipo J, K, T |
a vite rimovibile |
TM2AMI4LT |
4 |
ingressi |
0...10 Vdc 0...20 mA PT100/1000 Ni100/1000 |
a vite rimovibile |
TM2AMI8HT |
8 |
ingressi |
0...20 mA 0...10 Vdc |
a vite rimovibile |
TM2ARI8HT |
8 |
ingressi |
NTC / PTC |
a vite rimovibile |
TM2ARI8LRJ |
8 |
ingressi |
PT100/1000 |
Connettore RJ11 |
TM2ARI8LT |
8 |
ingressi |
PT100/1000 |
a vite rimovibile |
Moduli di uscita |
||||
TM2AMO1HT |
1 |
uscita |
0...10 Vdc 4...20 mA |
a vite rimovibile |
TM2AVO2HT |
2 |
uscite |
+/- 10 Vdc |
a vite rimovibile |
Moduli misti |
||||
TM2AMM3HT |
2 1 |
ingressi uscita |
0...10 Vdc 4...20 mA 0...10 Vdc 4...20 mA |
a vite rimovibile |
TM2AMM6HT |
4 2 |
ingressi uscite |
0...10 Vdc 4...20 mA 0...10 Vdc 4...20 mA |
a vite rimovibile |
TM2ALM3LT |
2 1 |
ingressi di livello basso uscita |
Termocoppia J, K, T, PT100 0...10 Vdc 4...20 mA |
a vite rimovibile |