Moduli di espansione di I/O analogici TM3

Introduzione

I seguenti paragrafi elencano i moduli di I/O analogici supportati da EcoStruxure Machine Expert con i codici prodotto del catalogo e i nomi completi.

Vedere Modicon TM3 Moduli di I/O analogici - Guida hardware.

Moduli di ingresso analogico TM3

La seguente tabella mostra i moduli di espansione di ingresso analogici TM3, con la risoluzione corrispondente, il tipo di canale, la tensione/corrente nominale e il tipo di terminale:

Codice prodotto

Risoluzione

Canali

Tipo di canale

Modalità

Tipo di morsetto / passo

TM3AI2H

16 bit, o 15 bit + segno

2

ingressi

0 - 10 Vdc

-10 - +10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

Morsettiera a vite rimovibile / 5,08 mm

TM3AI2HG

16 bit, o 15 bit + segno

2

ingressi

0 - 10 Vdc

-10 - +10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

Morsettiera a molla rimovibile / 5,08 mm

TM3AI4

12 bit, o 11 bit + segno

4

ingressi

0 - 10 Vdc

-10 - +10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

Morsettiera a vite rimovibile / 3,81 mm

TM3AI4G

12 bit, o 11 bit + segno

4

ingressi

0 - 10 Vdc

-10 - +10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

Morsettiere a molla rimovibili / 3,81 mm

TM3AI8

12 bit, o 11 bit + segno

8

ingressi

0 - 10 Vdc

-10 - +10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

0 - 20 mA esteso

4...20 mA esteso

Morsettiera a vite rimovibile / 3,81 mm

TM3AI8G

12 bit, o 11 bit + segno

8

ingressi

0 - 10 Vdc

-10 - +10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

0 - 20 mA esteso

4...20 mA esteso

Morsettiere a molla rimovibili / 3,81 mm

TM3TI4

16 bit o 15 bit + segno

4

ingressi

0 - 10 Vdc

-10 - +10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

Termocoppia

PT 100/1000

NI100/1000

Morsettiera a vite rimovibile / 3,81 mm

TM3TI4G

16 bit o 15 bit + segno

4

ingressi

0 - 10 Vdc

-10 - +10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

Termocoppia

PT 100/1000

NI100/1000

Morsettiere a molla rimovibili / 3,81 mm

TM3TI4D

16 bit o 15 bit + segno

4

ingressi

Termocoppia

Morsettiera a vite rimovibile / 3,81 mm

TM3TI4DG

16 bit o 15 bit + segno

4

ingressi

Termocoppia

Morsettiere a molla rimovibili / 3,81 mm

TM3TI8T

16 bit o 15 bit + segno

8

ingressi

Termocoppia

NTC / PTC

Ohmmetro

Morsettiera a vite rimovibile / 3,81 mm

TM3TI8TG

16 bit o 15 bit + segno

8

ingressi

Termocoppia

NTC / PTC

Ohmmetro

Morsettiere a molla rimovibili / 3,81 mm

Moduli di uscita analogica TM3

TM3La seguente tabella mostra i moduli di uscita analogica con il tipo di canale, tensione/corrente e tipo di morsettiera corrispondenti:

Codice prodotto

Risoluzione

Canali

Tipo di canale

Modalità

Tipo di morsetto / passo

TM3AQ2

12 bit, o 11 bit + segno

2

uscite

0...10 Vcc

-10 - +10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

Morsettiera a vite rimovibile / 5,08 mm

TM3AQ2G

12 bit, o 11 bit + segno

2

uscite

0...10 Vcc

-10 - +10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

Morsettiera a molla rimovibile / 5,08 mm

TM3AQ4

12 bit, o 11 bit + segno

4

uscite

0...10 Vcc

-10 - +10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

Morsettiera a vite rimovibile / 5,08 mm

TM3AQ4G

12 bit, o 11 bit + segno

4

uscite

0...10 Vcc

-10 - +10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

Morsettiera a molla rimovibile / 5,08 mm

Moduli misti analogici di ingresso/uscita TM3

TM3La seguente tabella mostra i moduli di I/O misti analogici, con la corrispondente risoluzione, tensione/corrente nominale e tipo di morsettiera:

Codice prodotto

Risoluzione

Canali

Tipo di canale

Modalità

Tipo di morsetto / passo

TM3AM6

12 bit, o 11 bit + segno

4

ingressi

0...10 Vcc

-10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

Morsettiera a vite rimovibile / 3,81 mm

2

uscite

TM3AM6G

12 bit, o 11 bit + segno

4

ingressi

0...10 Vcc

-10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

Morsettiera a molla rimovibile / 3,81 mm

2

uscite

TM3TM3

16 bit, o 15 bit + segno

2

ingressi

0...10 Vcc

-10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

Termocoppia

PT 100/1000

NI100/1000

Morsettiera a vite rimovibile / 5,08 mm

12 bit, o 11 bit + segno

1

uscite

0...10 Vcc

-10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

TM3TM3G

16 bit, o 15 bit + segno

2

ingressi

0...10 Vcc

-10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

Termocoppia

PT 100/1000

NI100/1000

Morsettiera a molla rimovibile / 5,08 mm

12 bit, o 11 bit + segno

1

uscite

0...10 Vcc

-10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA