Cartucce TMC4

Panoramica

È possibile espandere il numero di I/O del Modicon M241 Logic Controller aggiungendo delle cartucce TMC4.

Cartucce TMC4 standard

La seguente tabella mostra le TMC4cartuccetmc4hw/index.htm generiche con il rispettivo tipo di canale, la gamma di tensione/corrente e il tipo di morsettiera:

Codice prodotto

Canali

Tipo di canale

Tensione

Corrente

Tipo di morsettiera

TMC4AI2

2

Ingressi analogici (tensione o corrente)

0 - 10 Vdc

0 - 20 mA o 4 - 20 mA

3,81 mm (0.15 in.) passo, morsettiera a molla rimovibile

TMC4TI2

2

Ingressi di temperatura analogici

Termocoppia tipo K, J, R, S, B, E, T, N,C

RTD 3 fili tipo Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000

3,81 mm (0.15 in.) passo, morsettiera a molla rimovibile

TMC4AQ2

2

Uscite analogiche (tensione o corrente)

0 -10 Vdc

4 - 20 mA

3,81 mm (0.15 in.) passo, morsettiera a molla rimovibile

Cartucce applicazione TMC4

La seguente tabella mostra le TMC4cartuccetmc4hw/index.htm applicative con il rispettivo tipo di canale, la gamma di tensione/corrente e il tipo di morsettiera:

Codice prodotto

Canali

Tipo di canale

Tensione

Corrente

Tipo di morsettiera

TMC4HOIS01

2

Ingressi analogici (tensione o corrente)

0 - 10 Vdc

0 - 20 mA o 4 - 20 mA

3,81 mm (0.15 in.) passo, morsettiera a molla rimovibile

TMC4PACK01

2

Ingressi analogici (tensione o corrente)

0 - 10 Vdc

0 - 20 mA o 4 - 20 mA

3,81 mm (0.15 in.) passo, morsettiera a molla rimovibile