Moduli di espansione degli I/O compatti TM5

Introduzione

Il seguente paragrafo elenca i moduli di I/O compatti TM5 supportati da EcoStruxure Machine Expert con i codici prodotto e i nomi completi.

Vedere Modicon TM5 Moduli di I/O compatti - Guida hardware.

Moduli di I/O compatti TM5

Codice prodotto

Numero e tipo di canale

Ingressi digitali

Uscite digitali

Ingressi analogici

Uscite analogiche

TM5C24D18T

2x12In

24

3x6Out

18

0

0

TM5C12D8T

3x4In

12

2x4Out

8

0

0

TM5C24D12R

2x12In

24

2x6Rel

12 relè

0

0

TM5CAI8O8VL

-

0

-

0

2x4AI ±10 V

8

2x4AO ±10 V

8

TM5CAI8O8CL

-

0

-

0

2x4AI 0-20 mA / 4-20 mA

8

2x4AO 0-20 mA

8

TM5CAI8O8CVL

-

0

-

0

1x4AI ±10 V

4

1x4AO ±10 V

4

1x4AI 0-20 mA / 4-20 mA

4

1x4AO 0-20 mA

4

TM5C12D6T6L

2x6In

12

1x6Out

6

1x 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA

4

1x2AO ±10 V / 0-20 mA

2

Funzioni dei moduli elettronici di ingresso e uscita digitale

Codice prodotto

Numero di canali

Tensione/Corrente

Cablaggio

Tipo di segnale

Moduli elettronici di ingresso digitale

4 In

4

24 Vdc / 3,75 mA

3 fili

sink

6In

6

24 Vdc / 3,75 mA

2 fili

sink

12In

12

24 Vdc / 3,75 mA

1 filo

sink

Moduli elettronici di uscita digitale

4 Out

4

24 Vdc / 0,5 A

3 fili

source

6 Out

6

24 Vdc / 0,5 A

2 fili

source

Moduli elettronici relé di uscita digitale

6Rel

6

30 Vdc / 2 A

240 Vca / 2 A

6 relè di contatto normalmente aperti

sink/source

Funzioni dei moduli elettronici di ingresso e uscita analogici

Codice prodotto

Numero di canali

Risoluzione convertitore digitale

Tensione/Corrente

Modulo elettronico di ingresso analogico

4AI ±10 V

4

12 bit

0...10 Vdc

4AI 0-20 mA / 4-20 mA

4

12 bit

0...20 mA

4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA

4

12 bit + segno

12 bit

-10...+10 Vdc

0...20 mA/4...20 mA

Modulo elettronico di uscita analogico

4AO ±10 V

4

12 bit

0...10 Vdc

4AO 0-20 mA

4

12 bit

0...20 mA

2AO ±10 V / 0-20 mA

2

12 bit + segno

12 bit

-10...+10 Vdc

0...20 mA