Il seguente paragrafo elenca i moduli di espansione I/O digitali supportati da EcoStruxure Machine Expert con i codici prodotto e i nomi completi.
Codice prodotto |
Numero di canali |
Tensione/Corrente |
---|---|---|
Moduli di ingresso |
||
2 |
24 Vdc / 3,75 mA |
|
4 |
24 Vdc / 3,75 mA |
|
6 |
24 Vdc / 3,75 mA |
|
12 |
24 Vdc / 3,75 mA |
|
16 |
24 Vdc / 2,68 mA |
|
2 |
100...240 Vac |
|
4 |
100...240 Vac |
|
6 |
100...120 Vac |
|
Moduli di uscita |
||
2 |
24 Vdc / 0,5 A |
|
4 |
24 Vdc / 0,5 A |
|
4 |
24 Vdc / 2 A |
|
6 |
24 Vdc / 0,5 A |
|
8 |
24 Vdc / 2 A |
|
12 |
24 Vdc / 0,5 A |
|
16 |
24 Vdc / 0,5 A |
|
2 |
30 Vdc / 230 Vac 5 A C/O |
|
4 |
30 Vdc 1 A / 230 Vac 5 A N/O |
|
2 |
230 Vac / 1 A |
|
Moduli misti |
||
8 4 |
24 Vdc / 3,75 mA 24 Vdc / 0,5 A |
|
4 ingressi digitali |
24 Vdc / 3,3 mA |
|
2 uscite digitali |
24 Vdc / 0,5 A |
|
1 ingresso analogico |
-10...+10 Vdc 0...20 mA/4...20 mA |
|
1 uscita analogica |
-10...+10 Vdc 0...20 mA |