terminali HMIGTO

Introduzione

Il paragrafo seguente elenca le famiglie di terminali HMIGTO supportate da EcoStruxure Machine Expert.

La descrizione della configurazione del software e dell'hardware è disponibile nel seguente manuale:

Harmony HMIGTO.

Per informazioni dettagliate, vedere la Guida in linea Vijeo-Designer o Vijeo XD.

Gamma di terminali touch-panel HMIGTO

La tabella seguente descrive i terminali HMITO:

Terminali HMI

Tipo di schermo

Dimensione schermo

Interfaccia Ethernet

Interfaccia seriale

Interfaccia USB

Interfaccia SD Card

HMIGTO1300

LCD a colori TFT

8,9 cm (3.5 in)

No

No

HMIGTO1310

LCD a colori TFT

8,9 cm (3.5 in)

No

HMIGTO2300

LCD a colori TFT

14,4 cm (5,7 in)

No

No

HMIGTO2310/2315

LCD a colori TFT

14,4 cm (5.7 in)

HMIGTO3510

LCD a colori TFT

17,8 cm (7 in)

HMIGTO4310

LCD a colori TFT

19,1 cm (7.5 in)

HMIGTO5310/5315

LCD a colori TFT

26,4 cm (10.4 in)

HMIGTO6310/6315

LCD a colori TFT

30,7 cm (12.1 in)