Terminali HMIGTUX

Introduzione

Il paragrafo seguente elenca le famiglie di terminali HMIGTUX supportate da EcoStruxure Machine Expert.

La descrizione della configurazione del software e dell'hardware è disponibile nel seguente manuale:

Harmony HMIGTUX.

Gamma di terminali touch-panel HMIGTUX

Serie

Nomi dei modelli

Codici di riferimento

Harmony GTUX

eXtreme Box

HMIG3X

HMIG3X

eXtreme Display

HMIDT35X

HMIDT35X

HMIDT65X

HMIDT65X

HMIDT75X

HMIDT75X

NOTA: È possibile collegare qualsiasi eXtreme Display a qualsiasi eXtreme Box.

Modulo Box

HMIG3X

Interfaccia seriale COM1

Trasmissione asincrona

RS-485 (con isolamento)

Lunghezza dati

7 o 8 bit

Bit di stop

1 o 2 bit

Parità

Nessuna, pari o dispari

Velocità di trasmissione dati

2.400…115.200 bps

Connettore

Jack modulare (RJ-45)

Interfaccia seriale COM2

Trasmissione asincrona

RS-232C/422/485

Lunghezza dati

7 o 8 bit

Bit di stop

1 o 2 bit

Parità

Nessuna, pari o dispari

Velocità di trasmissione dati

2.400…115.200 bps, 187.500 bps (MPI)

Connettore

9 pin D-Sub (maschio)

Interfaccia USB (Tipo A)

Connettore

USB 2.0 (Tipo A) x 2

Tensione di alimentazione

5 Vcc ±5%

Corrente massima erogata

500 mA/porta

Distanza massima di trasmissione

5 m (16,4 ft)

Interfaccia USB (mini-B)

Connettore

USB 2.0 (mini-B) x 1

Distanza massima di trasmissione

5 m (16,4 ft)

Interfaccia Ethernet

 

Standard

IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab, 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T*1

Connettore

Jack modulare (RJ-45) x 1

Interfaccia SD Card

SD Card

Slot SD Card (sistema) x 1

Slot SD Card (memorizzazione) x 1

Interfaccia dell'unità di espansione

Unità di espansione

Unità bus di campo x 1

Interfaccia d'uscita audio

Potenza altoparlante

70 mW (carico nominale: 8 Ω, frequenza: 1 kHz)

Uscita LINE

Carico nominale: 10 kΩ o maggiore

Connettore

Morsettiera 2 componenti (AUX) x 1

Interfaccia d'uscita AUX

Uscita AUX

Uscita allarme/uscita buzzer

Tensione nominale

24 Vcc

Corrente nominale

50 mA

Connettore

Morsettiera 2 componenti (AUX) x 1

*1 Per la comunicazione 1000BASE-T, utilizzare cavi Ethernet a doppino intrecciato di categoria 5e o superiore.

Moduli Display

HMIDT35X

HMIDT65X

HMIDT75X

Tipo di schermo

LCD a colori TFT (elevata luminosità)

Dimensione dello schermo

7"

12.1"

15.6"

Risoluzione

800 x 480 pixel (WVGA)

1.280 x 800 pixel (WXGA)

1.366 x 768 pixel (FWXGA)

Area effettiva del display (L x H)

152,4 x 91,4 mm

(6,00 x 3,60 in)

261,1 x 163,2 mm

(10,28 x 6,43 in)

344,2 x 193,5 mm

(13,55 x 7,62 in)

Colori del display

262.144 colori

Retroilluminazione

LED bianco (Non sostituibile dall'utente. Per la sostituzione rivolgersi al distributore locale.)

Durata di servizio della retroilluminazione

50.000 ore o più (funzionamento continuo a 25 °C [77 °F] prima che luminosità dello sfondo diminuisca al 50%)

Controllo della luminosità

0...100 (regolazione con pannello tattile o con software)

Luminosità (pannello LCD)

1000 cd/m2 (tip.)