Nelle Proprietà di ogni libreria referenziata, definire il comportamento da adottare in caso di inserimento in un progetto insieme alla libreria padre.
Stabilire se la libreria referenziata deve essere nascosta (non visibile nel
) o se è utile per creare una libreria contenitore (cioè un progetto di libreria contenente riferimenti a librerie):
Libreria nascosta |
Disattivare la visibilità della libreria nel Proprietà. sotto la libreria padre, selezionando l'opzione della finestra di dialogoLe librerie nascoste possono essere disponibili nel progetto. |
Libreria container |
Una libreria container (*_Cnt.library) è un progetto di libreria che non definisce moduli ma fa riferimento ad altre librerie. Le librerie container semplificano l'accesso ai moduli di tali librerie. Creando una libreria container, è possibile includere una serie completa di librerie in un progetto aggiungendo solo tale libreria container. In questo caso è possibile semplificare l'accesso ai moduli delle librerie rendendole tutte di livello superiore. Si eviterà così di specificare lo spazio dei nomi della libreria container nel percorso di accesso. A questo scopo, selezionare l'opzione Proprietà. nella finestra di dialogoSelezionare questa opzione solo per una libreria container. |
Le librerie di interfaccia sono referenziate con il vincolo
. A questo scopo, quando si include la libreria con la finestra di dialogo , selezionare anziché una versione specifica.Le librerie container sono referenziate con il vincolo
. A questo scopo, selezionare una versione specifica della libreria nella finestra di dialogo .Le librerie comuni sono referenziate con un riferimento segnaposto. In tal modo, si ottengono relazioni coerenti tra le diverse librerie. L'aggiornamento di questo tipo di libreria non richiede la modifica di ogni libreria interessata, ma solo della definizione del segnaposto.