Passo 5: Progettazione dell'interfaccia

Panoramica

Sono disponibili fondamentalmente due tipi di interfacce libreria:

Interfaccia

Descrizione

Interfacce esterne (interfacce utente)

Ad esse ha accesso l'applicazione per l'utente finale. Utilizzare una serie di tipi di parametri ridotta, in modo che gli altri programmatori non debbano lavorare con tipi dati complicati come i puntatori o come l'operatore ADR().

Interfacce esterne

Tutte le altre interfacce

Se applicabile, riutilizzare il modello di funzionamento comune per creare interfacce di blocchi funzione per gli utenti finali.

Contrassegnare le librerie appositamente progettate per l'uso da parte degli utenti finali con la proprietà IsEndUserLibrary (vedere la sezione Librerie utente finale del documento Riepilogo sviluppo libreria