Stack di chiamata

Panoramica

Il comando Visualizza > Stack di chiamata consente di aprire la vista Stack di chiamata. Se si esegue per fasi un programma in modalità in linea, questa vista indica la posizione del passo correntemente raggiunto con il relativo percorso di chiamata completo.

La vista Stack di chiamata visualizza il nome dell'Applicazione interessata e il nome del Task che controlla la POU raggiunta sotto la barra del titolo.

Lo stack di chiamata viene visualizzato come elenco di posizioni, ciascuna descritta da nome POU, Posizione e - nel caso delle istanze - dal Percorso di istanza. In base all'editor, la posizione viene descritta dai numeri di colonna e linea (editor di testi) o dai numeri di elemento o rete (editor grafici).

La prima linea di questo elenco, indicata da una freccia gialla, descrive la posizione del passo corrente. Se questa posizione è in una POU chiamata da un'altra POU, la posizione della chiamata viene descritta nella linea successiva. Se questa POU viene di nuovo chiamata da un'altra POU, la posizione di chiamata segue nella terza linea e così via.

La vista Stack di chiamata è anche disponibile in modalità non in linea o durante la normale esecuzione in linea. In questo caso, viene visualizzata la posizione dell'ultima visualizzazione durante una sessione di esecuzione per fasi in linea, ma in grigio.

Vista Stack di chiamata, posizione corrente fbdld, chiamata da PLC_PRG

A differenza di questa vista Stack di chiamata, la vista Albero di chiamata fornisce informazioni sulle chiamate di POU anche prima di compilare l'applicazione.