Impostazioni progetto - Sicurezza

Panoramica

Finestra di dialogo Sicurezza:

Utilizzare le opzioni precedenti per stabilire se si desidera proteggere il progetto EcoStruxure Machine Expert aperto dall'accesso non autorizzato:

Opzione

Descrizione

Nessuna protezione

Se selezionato, il file di progetto non viene protetto dall'accesso autorizzato e dalla manipolazione dei dati. Le opzioni seguenti nella finestra di dialogo sono disattivate:

NOTA: per poter proteggere il progetto dall'accesso non autorizzato, selezionare l'opzione Crittografia.

Controllo di integrità

Se selezionato, il file di progetto viene memorizzato in un formato proprietario. L'integrità del file viene verificata a ogni caricamento del progetto.

NOTA: il file è incompatibile con EcoStruxure Machine Expert V1.2 e versioni precedenti.

Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita quando si crea un nuovo progetto o una nuova libreria.

NOTA: il file di progetto non è crittografato. Per poter proteggere il progetto dall'accesso non autorizzato, selezionare l'opzione Crittografia.

Crittografia

Se selezionato, il file di progetto verrà crittografato. Selezionare l'opzione di crittografia (Password, Dongle, Certificati) in base alle esigenze.

NOTA: La funzione di ripristino del progetto fornita tramite la finestra di dialogo Strumenti > Opzioni > Carica e salva è disponibile solo quando è selezionata l'opzione Nessuna protezione.

Protezione con password

Per definire una password del progetto, selezionare l'opzione Password.

Immettere la password nei campi di modifica Nuova password e Conferma nuova password. Se il progetto viene salvato con queste impostazioni, per ricaricarlo o anche per caricarlo come riferimento per le librerie sarà necessario specificare la password. In questo caso, viene visualizzata la finestra di dialogo Password di crittografia.

Se non si ricorda la password di crittografia, non è più possibile aprire il progetto. In questo caso, non è possibile ripristinare il contenuto dei file.

 ATTENZIONE
PERDITA DI DATI DELL'APPLICAZIONE
Conservare la password di crittografia in un luogo sicuro per poter aprire il progetto EcoStruxure Machine Expert protetto.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Per modificare la password, utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni progetto. Immettere la Password corrente prima di poter immettere quella nuova nei campi di modifica Nuova password e Conferma nuova password.

Protezione mediante dongle

Per proteggere il progetto con dongle, verificare che il dongle hardware sia collegato al computer, attivare l'opzione Dongle e procedere come indicato:

Passo

Azione

1

Fare clic sul pulsante Aggiungi.

Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi dongle registrato.

2

Selezionare il dongle nella lista dei Dongle. Se si desidera fornire ulteriori informazioni, è possibile immettere un Commento opzionale.

3

Fare clic su OK.

Risultato: la finestra di dialogo Aggiungi dongle registrato si chiude e il dongle selezionato viene aggiunto all'elenco di Dongle registrati nella finestra di dialogo Impostazioni progetto - Sicurezza.

4

Fare clic su OK.

Risultato: il dongle viene assegnato al progetto. Per poter aprire il progetto, occorre collegarlo al PC, anche se il progetto viene caricato come riferimento di libreria

Se si perde il dongle utilizzato per crittografare il progetto, non è più possibile aprire il progetto. In questo caso, non è possibile ripristinare il contenuto dei file.

 ATTENZIONE
PERDITA DI DATI DELL'APPLICAZIONE
Conservare il dongle in un luogo sicuro per poter aprire il progetto EcoStruxure Machine Expert protetto.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Protezione mediante certificati

Per proteggere il progetto tramite certificati, selezionare l'opzione Certificati e procedere come descritto in Come proteggere il codice sorgente, Guida utente.

NOTA: Per aprire il progetto dopo averlo crittografato con una chiave pubblica è necessaria una chiave privata.
NOTA: Se si perde il certificato della chiave privata o se il certificato scade, non è più possibile aprire il progetto. In questo caso, non è possibile ripristinare il contenuto dei file.
 ATTENZIONE
PERDITA DI DATI DELL'APPLICAZIONE
Per poter aprire il progetto EcoStruxure Machine Expert protetto, conservare il certificato della chiave privata in un luogo sicuro e gestire i certificati con attenzione.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.