È possibile utilizzare il comando Implementazione delle interfacce.
per aggiornare un blocco funzione riguardante le interfacce implementate. Se la definizione dell'interfaccia è stata modificata, ad esempio aggiungendo un altro metodo, questa modifica può anche essere eseguita in modo corrispondente nel blocco funzione. A questo scopo, fare clic con il pulsante destro del mouse nei navigatori ed eseguire il comando . Per ulteriori informazioni, vedere il capitoloQuando si usa l'eredità per i blocchi funzione, tenere presente che se i metodi o gli attributi sono stati creati per eredità di un'interfaccia, implementarli o eliminarli se occorre utilizzare l'implementazione del blocco funzione di base. Gli attributi pragma vengono inseriti automaticamente e rilevati durante la compilazione; i messaggi vengono generati per ricordare che i metodi o le proprietà ereditati devono essere ancora verificati. Eliminare gli attributi pragma dopo aver completamente implementato il nuovo blocco funzione.