Il comando è disponibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
Il tool Controller Assistant per la gestione del download del firmware e dell'applicazione è installato.
Il progetto EcoStruxure Machine Expert contiene un'applicazione attiva.
Eseguire il comando per creare un'immagine di un controller disponibile nel progetto EcoStruxure Machine Expert aperto e aprire Controller Assistant con una sola operazione.
Quando si esegue il comando si verifica quanto segue:
|
Fase |
Descrizione |
Commento |
|---|---|---|
|
1 |
Viene verificato se Controller Assistant è già avviato. |
Se è in esecuzione, un messaggio chiede di chiudere Controller Assistant. Dopo avere chiuso Controller Assistant e avere confermato con , viene eseguito il passo 2 del processo. |
|
2 |
L'applicazione attiva e il controller vengono rilevati nel progetto aperto. I parametri di comunicazione vengono scritti nell'immagine. |
Se è stata stabilita una connessione con il controller, le impostazioni di comunicazione vengono lette dal controller. Se non esiste una connessione, il valore viene utilizzato per l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e il gateway. |
|
3 |
La versione firmware del controller viene letta dal repository firmware del PC locale e scritta nell'immagine. |
– |
|
4 |
L'applicazione attiva viene aggiunta nell'immagine come applicazione di avvio. |
– |
|
5 |
Controller Assistant viene avviato e la finestra di dialogo si apre con le lette dal controller inserite. |
– |
Gli errori rilevati durante il processo vengono visualizzati in caselle di messaggio specifiche o nella vista .
Se durante il processo vengono rilevate delle modifiche nel codice di programma, il sistema chiede di generare un nuovo codice. Questo processo è analogo all'esecuzione del comando . Viene visualizzato un messaggio che chiede di rigenerare un nuovo codice per il progetto di avvio. Se si fa clic su per continuare, viene visualizzata un'altra finestra di messaggio che chiede se si desidera sovrascrivere il contesto di riferimento dell'ultimo download. Confermare questo messaggio facendo clic su per potersi collegare al controller che utilizza la nuova immagine ed evitare un nuovo download.