Download

Panoramica

Il comando Online > Download è disponibile in modalità in linea. Comprende una compilazione e generazione del codice eseguite tramite il programma dell'applicazione attiva. Oltre al controllo sintattico (processo di compilazione), viene generato un codice applicazione e caricato nel controller. Nella cartella di progetto, viene creato il file informazioni compilazione <nome progetto>.<nome dispositivo>.<ID applicazione>.compileinfo.

NOTA: Tutte le variabili, eccetto quelle persistenti, vengono reinizializzate.
NOTA: Tramite la finestra di dialogo Proprietà oggetto, è possibile allocare memoria per l'applicazione sul controller.

Vedere la descrizione del comando Login per le possibili situazioni su login e download.

Se si tenta di scaricare un'applicazione mentre la stessa versione dell'applicazione è già disponibile sul controller, una finestra di dialogo informa che il Il programma è invariato. L'applicazione non è stata caricata. L'applicazione non viene scaricata nel controller.

Durante il download, la categoria Compila della vista Messaggi mostra un protocollo delle azioni in esecuzione (generazione codice, inizializzazione e così via). Fornisce inoltre informazioni sulle aree di memoria, dimensione codice, dimensione dati globali e dimensione della memoria allocata. Rispetto a un download in una modifica in linea gli oggetti modificati non vengono elencati.