Comandi del menu Lista di testi

Comandi Lista di testi

Alcuni comandi per lavorare con le liste di testi sono forniti per impostazione predefinita nel menu Lista di testi e nel menu contestuale quando si lavora in un elenco di testi; quelli appropriati sono anche inclusi nel menu Visualizzazione. I comandi che per impostazione predefinita non sono visualizzati sono disponibili nella finestra di dialogo Strumenti > PersonalizzaPersonalizza e possono essere aggiunti manualmente nei menu.

Inserisci testo

Il comando Lista di testo > Inserisci testo è inoltre disponibile nel menu contestuale quando si lavora nell'editor Lista di testi. Consente di aggiungere un nuovo testo in una nuova riga sopra quella correntemente selezionata. Apre un campo di testo nella colonna Standard e inserisce per impostazione predefinita la stringa NewText, che può essere immediatamente modificata.

Per l'uso delle liste di testi, vedere Lista di testi.

Creare la lista globale dei testi

Il comando Lista di testi > Creare la lista globale dei testi consente di creare esplicitamente una lista di testi globale. L'oggetto GlobalTextList viene aggiunto al nodo Globale della Struttura applicazioni.

GlobalTextList viene creato automaticamente non appena si definisce il primo testo nella configurazione di una visualizzazione. Per informazioni dettagliate sulle liste di testi, consultare liste di testi.

Aggiungi lingua

Il comando Lista di testi > Aggiungi lingua consente di aggiungere una nuova colonna lingua a una lista di testi.

Aprire la lista di testi, eseguire il comando e specificare il nome della lingua nella finestra di dialogo Immettere una lingua. Dopo aver confermato facendo clic su OK, la colonna della lingua viene aggiunta all'estrema destra della lista corrente.

Confrontare con Rimuovere una lingua.

Rimuovi lingua

Il comando Lista di testi > Rimuovi lingua consente di rimuovere questa colonna della lingua da una lista di testi. Aprire la lista di testi, posizionare il cursore nella colonna rispettiva ed eseguire il comando.

Rinomina lingua

Il comando Lista di testi > Rinomina lingua consente di assegnare un nuovo nome a una lingua visualizzata nella lista di testi come intestazione di colonna. Aprire una lista di testi o una lista di testi globale, selezionare l'intestazione della colonna della lingua da rinominare ed eseguire il comando.

Verificare gli ID del testo visualizzato

Se si modifica un testo statico in un elemento di visualizzazione, la visualizzazione e GlobalTextList devono disporre di autorizzazioni di scrittura (vedere GlobalTextList). Se vengono eseguite delle modifiche nonostante manchi l'autorizzazione di scrittura, è possibile che l'ID dei testi non corrisponda più ai testi degli elementi di visualizzazione.

Con il comando Lista di testi > Verificare gli ID del testo visualizzato, è possibile individuare nelle visualizzazioni tali errori rilevati.

Aggiorna gli ID del testo visualizzato

Se si modifica un testo statico in un elemento di visualizzazione, la visualizzazione e GlobalTextList devono disporre di autorizzazioni di scrittura (vedere GlobalTextList). Se vengono eseguite delle modifiche nonostante manchi l'autorizzazione di scrittura, è possibile che l'ID dei testi non corrisponda più ai testi degli elementi di visualizzazione.

Mediante il comando Lista di testi > Aggiorna gli ID del testo visualizzato è possibile correggere automaticamente questi errori. Quindi, tutte le visualizzazioni interessate e GlobalTextList devono disporre di autorizzazioni di scrittura.

Aggiungi supporto liste di testi

Fare clic con il pulsante destro su un oggetto DUT ed eseguire il comando Aggiungi supporto liste di testi per assegnare il supporto liste testi all'oggetto DUT del tipo enumerazione.

Il supporto liste di testi consente di localizzare gli identificativi dei componenti di enumerazione e la visualizzazione del valore del componente simbolico nell'output di testo di una visualizzazione.

Per impostazione predefinita, il comando non è disponibile nei menu. Aggiungere questo comando tramite il menu Strumenti > Personalizza.

Rimuovi supporto liste di testi

Fare clic con il pulsante destro su un oggetto DUT ed eseguire il comando Rimuovi supporto liste di testi per rimuovere il supporto liste testi dall'oggetto enumerazione selezionato.

Per impostazione predefinita, il comando non è disponibile nei menu. Aggiungere questo comando tramite il menu Strumenti > Personalizza.

Rimuovi le voci di liste di testi inutilizzate

Il comando Lista di testi > Rimuovi le voci di liste di testi inutilizzate consente di eliminare i testi non più utilizzati in un elemento di visualizzazione da GlobalTextList.