Se si sono eliminati i pin di ingresso o di uscita non utilizzati da un modulo nell'editor CFC o se l'interfaccia della POU rappresentata dal modulo è stata modificata, utilizzare il comando VAR_IN_OUT di un blocco funzione, che per impostazione predefinita sono invece nascosti.
per ripristinare o aggiornare la visualizzazione dei pin. Il comando consente anche di visualizzare i parametri di tipoNell'esempio seguente, l'ingresso fbin2 dell'istanza di un blocco funzione è stato eliminato perché non era utilizzato. Selezionando il modulo fb1 ed eseguendo il comando , è possibile visualizzare di nuovo tutti gli ingressi e le uscite del blocco funzione come definiti nell'implementazione.
Reimposta i collegamenti
1 L'ingresso fbin2 è eliminato e ripristinato con il comando Restore Pins.