Scelta rapida da tastiera: CTRL + A
Il comando
permette di aggiungere un'assegnazione nell'editor LD, FBD o IL.A seconda della posizione selezionata, l'inserimento avviene direttamente prima di un ingresso selezionato (posizione cursore 2), direttamente dopo un'uscita selezionata (posizione cursore 4) o, se si seleziona l'intera rete o sottorete, al fine della rete o sottorete (posizione cursore 6 o 11).
In FBD, l'assegnazione è inserita come una linea seguita da ???
. In LD, viene rappresentata da una bobina e da ???
:
Per definire l'assegnazione, selezionare ???
e sostituirlo con il nome della variabile da assegnare. Eventualmente, utilizzare l'Accesso facilitato.
In IL, un'assegnazione è programmata tramite gli operatori LD e ST.