Scelta rapida da tastiera: CTRL + Q
Il comando AND, OR, ADD, MUL, SEL
) nell'editor FBD o LD. Il comando non è disponibile nell'editor IL.
Il numero massimo di ingressi dipende dal tipo di modulo (ad esempio, ADD
può avere due o più ingressi).
Per estendere un modulo aggiungendo un ingresso in una determinata posizione, selezionare l'ingresso sopra al quale si desidera posizionare l'aggiunta (posizione cursore 1).
Per estendere un modulo con un ingresso collocato nella posizione più bassa possibile (ultima posizione), selezionare il corpo del modulo (posizione cursore 3).
Il nuovo ingresso viene assegnato con il testo ???
. Sostituire questo testo con il nome della costante o variabile desiderata. Eventualmente, utilizzare l' .