Scelta rapida da tastiera: CTRL + 3
Il comando editor FBD/LD/IL.
può essere utilizzato in modalità offline e online per passare alla vista IL dell'CALC, CALCN
). Se vengono rilevati errori di sintassi, non è possibile eseguire la conversione e viene generato un messaggio di errore corrispondente.
Per alcuni costrutti non è possibile eseguire la conversione in modo univoco e pertanto vengono normalizzati dopo una conversione da IL e FBD/LD e viceversa. Ciò riguarda le negazioni e l'assegnazione esplicita/implicita di ingressi e uscite dei blocchi funzione.
Per tornare alla vista FBD, eseguire il comando Visualizza come linguaggio FBD .
Per tornare alla vista LD, eseguire il comando Visualizza come linguaggio a contatti.