Apri progetto..

Panoramica

Eseguire il comando File > Apri progetto... per aprire un progetto, una libreria o un archivio esistente.

La finestra di dialogo Apri progetto consente di selezionare il progetto/libreria/archivio e di aprirlo:

  • facendo doppio clic sul nome del file oppure

  • facendo clic sul pulsante Apri.

È inoltre possibile aprire i tipi di file supportati nella finestra di dialogo Apri progetto mediante trascinamento della selezione. Pertanto, trascinare il file da Windows Explorer e rilasciarlo in Logic Builder rilasciando il file nella barra dei menu nella parte superiore della schermata Logic Builder.

NOTA: Se si apre un progetto Twido, questo viene convertito automaticamente in un progetto EcoStruxure Machine Expert. Ovvero, il dispositivo Twido è sostituito da un dispositivo M241.

Per garantire una corretta conversione:

  • verificare che il nuovo dispositivo supporti le funzioni e le porte di comunicazione richieste nel progetto.

  • Evitare l'uso di indirizzi diretti nell'applicazione.

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
  • Verificare che gli eventuali indirizzi diretti usati nell'applicazione (ad esempio %IB5) siano stati convertiti correttamente dopo la conversione del dispositivo.
  • Adattare manualmente le configurazioni e accertarsi che forniscano le funzionalità previste per i dispositivi convertiti.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.