Quando si apre la finestra di dialogo
per la prima volta, i campi sono vuoti. Per iniziare, procedere come indicato di seguito.Per inserire contenuti nella finestra di dialogo
, occorre definire la , ossia una cartella che funge da repository del sistema dove vengono salvati i progetti di sistema per consentire l'accesso a diversi utenti o da diversi programmi software:Per poter lavorare singolarmente sul progetto di sistema e aprirlo da diversi programmi software, come EcoStruxure Machine Expert Logic Builder o Motion Sizer, è possibile definire una cartella sul PC locale.
Per questo scopo, immettere o incollare il percorso della cartella del repository di sistema nella casella di testo
.Risultato: se la cartella definita contiene già un progetto di sistema, ad esempio, definito nella finestra di dialogo di EcoStruxure Machine Expert Logic Builder con il parametro , questa viene definita come nodo radice nella struttura ad albero della colonna .
Se la cartella
definita non contiene ancora un progetto di sistema, procedere come indicato per crearne uno
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Fare clic sul pulsante nella colonna della finestra di dialogo.Risultato: alla colonna a destra viene dato il titolo e vengono forniti due parametri. |
2 |
Specificare un nome per il progetto di sistema nella casella di testo . |
3 |
Specificare una descrizione per il progetto di sistema nella casella di testo . |
4 |
Fare clic sul pulsante .Risultato: il progetto di sistema creato viene aggiunto come nuovo nodo alla struttura nella colonna a sinistra della finestra di dialogo. |
Per aggiungere il progetto dell'applicazione aperto nel programma software, come EcoStruxure Machine Expert Logic Builder o Motion Sizer, al progetto di sistema selezionato nella colonna , fare clic sul pulsante .
Risultato: la finestra di dialogo si chiude e il progetto dell'applicazione aperta viene aggiunto al progetto di sistema. Quando successivamente si riapre la finestra di dialogo, il progetto dell'applicazione viene visualizzato come nodo secondario del nodo progetto di sistema nella colonna
della finestra di dialogo .