I comandi
/ sono inoltre disponibili nel menu contestuale dei controller.Il comando EcoStruxure Machine Expert o di selezionare il controller per salvare un backup dei diritti utente attivi. Per salvare il file sul PC, occorre immettere una password. Se si conferma la finestra di dialogo con OK, l'utente viene scollegato dal controller e disconnesso dalla gestione utente dispositivo.
consente di disattivare la gestione dei diritti utente dispositivo nel controller. All'esecuzione di questo comando, viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede di specificare una cartella sul PCPer impedire l'accesso non autorizzato al controller, tenere la funzione di gestione dei diritti utente dispositivo attivata. Se si garantisce che la macchina o il processo non sia accessibile a personale non autorizzato, è possibile disattivare la funzione eseguendo il comando
. Per questa procedura sono richieste le proprie credenziali.AVVERTIMENTO | |
---|---|
Il comando
riattiva la gestione dei diritti utente dispositivo disattivata in precedenza. Viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede di stabilire se ripristinare le impostazioni dei diritti utente dispositivo dal controller o dal PC, nonché la password assegnata al momento della disattivazione della gestione dei diritti utente.I Modicon M241 Logic Controller, Modicon M251 Logic Controller e Modicon M262 Logic/Motion Controller consentono di disattivare e attivare la gestione dei diritti utente dispositivo tramite il server Web integrato:
Consultare la Guida alla programmazione del controller specifico per ulteriori informazioni:
Il dispositivo di simulazione in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder dispone di propri diritti utente che possono variare da quelli definiti nel controller reale.
Per disattivare i diritti utente nel dispositivo di simulazione, procedere come indicato di seguito:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Chiudere tutte le istanze di EcoStruxure Machine Expert Logic Builder. |
2 |
Chiudere tutte le istanze di Vijeo-Designer. |
3 |
Rimuovere la cartella c:\ProgramData\CODESYS\Simulation. Risultato: il dispositivo di simulazione viene ripristinato alle impostazioni predefinite. |