Una classe di allarmi descrive le proprietà generali di un allarme. Le classi di allarme configurate sono disponibili per la selezione nella colonna Classe dell'editor del gruppo di allarmi. Fungono da configurazione di base di un allarme e definiscono quanto segue:
Metodo di riconoscimento specifico (come l'utente deve confermare l'allarme).
Esecuzione dell'azione (cosa accade automaticamente se si verifica un allarme).
Opzioni di visualizzazione della Tabella degli allarmi o del Banner degli allarmi (modalità di visualizzazione degli allarmi).
Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione della gestione allarme.
Elemento |
Descrizione |
---|---|
Priorità |
Specifica la priorità della condizione di allarme in questa classe (0...255). 0 rappresenta la priorità più alta, 255 la priorità più bassa. |
Archiviazione |
Se selezionato, gli allarmi di questa classe vengono registrati. Creare un nodo Salvataggio degli allarmi per configurare i parametri di archiviazione. |
Sezione Conferma |
|
Metodo di conferma |
Definisce la modalità di riconoscimento di un allarme:
NOTA: accertarsi che l'utente si accorga dell'allarme durante il funzionamento. A questo scopo, utilizzare le azioni disponibili nella Classe di allarmi. L'utente deve confermare l'allarme per rimuoverlo dall'elenco degli allarmi.
Vedere inoltre Metodi di riconoscimento — Informazioni dettagliate. |
Conferma uno per uno |
Se selezionato, l'utente non può confermare l'allarme insieme ad altri allarmi durante il funzionamento, ma deve confermarlo separatamente. Ciò consente di impedire che l'utente confermi inavvertitamente un allarme con altri allarmi.
NOTA: Se questa opzione è selezionata, il pulsante Conferma tutti visibili (Acknowledge all visible) dell'elemento Tabella degli allarmi nella visualizzazione non conferma tutti gli allarmi.
|
La tabella riporta i metodi di conferma sotto forma di diagrammi in base agli stati di allarme e alle transizioni di stato:
Elemento |
Descrizione |
---|---|
REP |
![]() |
ACK |
![]() |
REP_ACK |
![]() |
ACK_REP |
![]() |
ACK_REP_ACK |
![]() |
Stato allarme:
Transizioni di stato:
|
Per i dettagli, consultare:
È possibile assegnare un elenco di azioni a ciascuna classe di allarmi da eseguire non appena l'allarme è soggetto a una transizione di stato.
Elemento |
Descrizione |
---|---|
Azione |
Fare clic sulla colonna Azione e selezionare una delle azioni seguenti:
|
Attiva Disattiva Conferma Dettagli |
Se selezionata, l'azione viene eseguita con la transizione di stato. Le transizioni di stato disponibili dipendono dal Metodo di conferma selezionato. |
Dettagli |
Visualizza un riepilogo dell'azione. Definire l'azione nella sezione sotto la tabella (la sezione Dettagli di Variabile, Esegui o Chiamata selezionata) o modificare l'azione direttamente in questa riga. |
Disattivazione |
Definisce una variabile che consente a un'applicazione di disattivare l'azione. |
La sezione Dettagli viene modificata in Variabile, Esegui o Chiamata in base all'Azione selezionata nella sezione Azioni di notifica
Azione |
Elementi |
---|---|
Variabile |
Contiene la variabile alla quale si assegna un valore o un'espressione sul lato sinistro e la variabile o l'espressione assegnata sul lato destro. È possibile utilizzare i segnaposto seguenti:
Per le variabili stringa è possibile immettere qualsiasi valore letterale IEC (ad esempio, |
Esegui |
non è supportato. |
Chiamata |
Esempio: Il blocco funzione ha l'attributo: {attributo 'AlarmManagerAdditionalData' := 'StructEmailParams'}
La struttura deve essere costituita da componenti scalari o da componenti di tipo
NOTA: è possibile contrassegnare i membri della struttura come parametri obbligatori utilizzando l'attributo
{attribute 'AlarmManagerMandatoryParameter'} .
|
Definisce la modalità di visualizzazione dei singoli stati di allarme nell'elemento di visualizzazione Tabella degli allarmi o Banner degli allarmi.
Elemento |
Descrizione |
---|---|
Stato |
Gli stati di allarme disponibili dipendono dal Metodo di conferma selezionato. |
Carattere |
Fare clic sul pulsante di selezione ... per aprire la finestra di dialogo predefinita per selezionare colore e carattere del testo. |
Colore sfondo |
Selezionare il colore di sfondo del messaggio di allarme dall'elenco. |
Bitmap |
È possibile aggiungere una bitmap immettendone l'ID. Se non è ancora stato assegnato alcun file di immagine a questo ID, viene visualizzata la finestra di dialogo predefinita di apertura file. Dopo aver selezionato un file, la bitmap viene aggiunta al Pool immagini globale. |
Trasparente |
Selezionare questa opzione se la bitmap ha un colore trasparente. |
Colore trasparenza |
Questo parametro si applica solo se è selezionata l'opzione Trasparente: Selezionare il colore da visualizzare in modo trasparente. |