Elementi della schermata di EcoStruxure Machine Expert Logic Builder

Panoramica

Logic Builder è costituito dai seguenti elementi:

  • menu e barre degli strumenti

  • viste del Navigatore;

  • viste del Catalogo;

  • riquadro principale dell'editor

All'apertura, Logic Builder presenta la schermata disposta in modo predefinito. Questo documento descrive le posizioni predefinite.

Come descritto nel capitolo Personalizzazione dell'interfaccia utente, è possibile adattare gli elementi a seconda delle esigenze personali. È possibile vedere e modificare le impostazioni presenti nella finestra di dialogo Personalizza, disponibile per impostazione predefinita nel menu Strumenti.

È inoltre possibile organizzare viste e finestre, spostando, ancorando e rendendo mobili le viste e ridimensionando o chiudendo le finestre. Le posizioni sono salvate con il progetto. Quando si riapre un progetto, gli elementi sono collocati nelle posizioni in cui si trovavano nell'ultimo salvataggio. Le posizioni delle viste sono salvate separatamente nelle prospettive.

Schermata predefinita di Logic Builder

Posizioni predefinite di menu, barre e viste nella schermata di Logic Builder

1 Barra dei menu

2 Pulsanti per la navigazione negli editor

3 Barra degli strumenti

4 Navigatori a più schede: struttura Dispositivi, struttura Strumenti, struttura Applicazioni, struttura Funzionale

5 Vista Messaggi

6 Barra informazioni

7 Barra di stato

Componenti predefiniti

Per impostazione predefinita, la schermata di Logic Builder visualizza i seguenti componenti:

Componente

Descrizione

Barra dei menu

Include i menu con i comandi disponibili, come definito nella finestra di dialogo Strumenti > Personalizza.

Pulsanti per lo spostamento negli editor

Tre pulsanti per spostarsi tra le viste dell'editor:

  • Spostamento indietro: consente di passare all'ultima posizione del cursore in una vista dell'editor. Una volta memorizzata la cronologia delle ultime posizioni del cursore, fare di nuovo clic sul pulsante per passare alle posizioni precedenti.

  • Spostamento avanti: consente di spostarsi in avanti nella cronologia delle posizioni del cursore nelle viste dell'editor.

  • Passa a: fare clic per aprire l'elenco delle ultime viste dell'editor visitate. Se supportato dall'editor, vengono forniti i dati di posizione (come riga e colonna nella parte di dichiarazione o implementazione di un editor logico). Selezionare una voce per aprire l'editor con il cursore posizionato nella posizione indicata. Gli editor che non supportano i dati di posizione si aprono in corrispondenza di una posizione casuale del cursore.

Barra degli strumenti

Include i pulsanti per eseguire gli strumenti disponibili, come definito nella finestra di dialogo Strumenti > Personalizza.

Navigatori a più schede

I seguenti Navigatori sono disponibili come schede, in cui i vari oggetti di un progetto sono organizzati in una struttura:

  • Struttura dispositivi

  • Struttura applicazioni

  • Struttura strumenti

  • Struttura funzionale

Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Navigatori con più schede.

Vista Messaggi

Fornisce i messaggi sulle operazioni di precompilazione, creazione, compilazione e download. Vedere la descrizione dei comandi della vistaMessaggi.

Barra informazioni della vista Messaggi

Fornisce messaggi informativi, ad esempio sullo stato della licenza.

Barra di stato

Contiene le seguenti informazioni:

  • Informazioni sull'account utente.

  • Informazioni sulla modalità di modifica e sulla posizione se è aperto un editor.

Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Barra di stato in questo capitolo.

Vista Catalogo con più schede

La vista Catalogo è costituita da diverse schede in cui sono elencati gli oggetti hardware e software disponibili:

  • Catalogo hardware

    • Controller

    • HMI e iPC

    • Dispositivi e moduli

    • Diversi

  • Catalogo software

    • ToolBox

Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Viste di catalogo con più schede.

Vista dell'editor con più schede

Viene utilizzata per creare un particolare oggetto nel relativo editor.

Nel caso di editor di linguaggio (ad esempio, editor ST o CFC), in genere la finestra unisce l'editor di linguaggio nella parte inferiore e l'editor di dichiarazioni nella parte superiore.

Nel caso di altri editor, può presentare finestre di dialogo (ad esempio, editor dei task o dei dispositivi). Nella barra del titolo di questa vista viene visualizzato il nome del POU o dell'oggetto risorsa. Per aprire gli oggetti nella vista dell'editor in modalità offline o online, eseguire il comando Modifica oggetto.

Barra di stato

La barra presente nel bordo inferiore della schermata di Logic Builder include vari tipi di informazioni:

  • Informazioni sull'utente collegato.

  • Se si lavora in una vista dell’editor: la posizione del cursore e lo stato della modalità di modifica.

  • In modalità offline: lo stato del programma.

  • In modalità online: mostra lo stato del programma.

Informazioni sull'utente collegato

Ciascun progetto dispone di una impostazione di gestione di accesso e utente (vedere il comandoProgetto > Gestione utente > Autorizzazioni...). Nella barra di stato è riportato il nome dell'utente collegato.

Posizioni del cursore nelle viste dell’editor

La posizione del cursore è conteggiata dal margine sinistro o superiore della vista dell'editor.

Abbreviazione

Descrizione

Ln

Linea in cui è posizionato il cursore.

Colore

Colonna in cui è posizionato il cursore.

(Una colonna include esattamente uno spazio, un carattere o una cifra).

Ch

Numero di caratteri.

(In questo contesto, un carattere può essere un carattere o una cifra singola oppure una scheda che comprende ad esempio quattro colonne).

Fare doppio clic per aprire la finestra di dialogo Vai alla riga. Qui è possibile immettere una posizione diversa per il cursore.

Lo stato della modalità di modifica è indicato dalle seguenti abbreviazioni:

Abbreviazione

Descrizione

INS

Modalità di inserimento

OVR

Modalità di sovrascrittura

Fare doppio clic su questo campo per passare da un'impostazione all'altra.

Lo stato dell'applicazione attiva è indicato in modalità offline da un'icona e un suggerimento:

Icona

Suggerimenti

Descrizione

Nessun codice di riferimento generato

Applicazione non scaricata

Codice non modificato

Applicazione non modificata È possibile stabilire una connessione al controller senza download.

Modifica in linea possibile

Applicazione modificata, può essere scaricata con una modifica in linea.

È necessario il download del codice

Applicazione modificata, non può essere scaricata con una modifica in linea. È richiesto un download completo.

Lo stato seguente del programma viene indicato in modalità online:

Testo

Descrizione

Programma invariato

Il programma sul dispositivo corrisponde all'applicazione attiva nel sistema di programmazione.

Programma modificato (modifica in linea)

Il programma sul dispositivo è diverso dall'applicazione attiva nel sistema di programmazione. È necessario eseguire una modifica online.

Programma modificato (download completo)

Il programma sul dispositivo è diverso dall'applicazione attiva nel sistema di programmazione. È necessario eseguire un download completo.

Informazioni in modalità in linea

Stato dell'applicazione sul dispositivo:

Testo

Colore sfondo

Descrizione

RUN

Verde

Programma in esecuzione

STOP

Rosso

Programma arrestato.

HALT ON BP

Rosso

Programma arrestato in un punto di interruzione.

Il seguente campo di stato è disponibile solo se il controller, a seconda di un'impostazione nella descrizione del dispositivo, supporta il monitoraggio indipendente dal ciclo.

IN CYCLE

Bianco

Indica che i valori delle espressioni monitorate sono letti in un ciclo.

OUT OF CYCLE

Rosso

Indica che il recupero dei valori delle variabili monitorate non può essere eseguito in un ciclo.

Finestre di controllo e viste online degli editor

Le finestre di controllo e le viste online degli editor mostrano la vista di monitoraggio di una POU o una elenco definito dall'utente di espressioni di controllo.

Finestre, viste ed editor

Logic Builder include due tipi diversi di finestre:

  • Alcune finestre possono essere ancorate su un margine della finestra di EcoStruxure Machine Expert oppure posizionate sullo schermo come finestre non ancorate, indipendentemente dalla finestra di EcoStruxure Machine Expert. Inoltre, possono essere nascoste, facendole comparire come una scheda della finestra di EcoStruxure Machine Expert (vedere il capitolo Personalizzazione dell'interfaccia utente). Queste finestre visualizzano informazioni che non dipendono da un singolo oggetto del progetto (ad esempio, vista Messaggi Struttura dispositivi). È possibile accedervi tramite il menu Vista. La maggior parte delle viste include una barra degli strumenti non configurabile, con pulsanti per ordinare, visualizzare ed eseguire ricerche all'interno della finestra.

  • Altre finestre vengono aperte quando si sta visualizzando o modificando un oggetto specifico del progetto nel relativo editor. Vengono visualizzate nella vista dell’editor con più schede. Non è possibile nasconderle o disancorarle dalla finestra di EcoStruxure Machine Expert. Ad esse è possibile accedere tramite il menu Finestra .

Passaggio da una finestra all'altra

EcoStruxure Machine Expert permette di passare tra le viste aperte e gli editor. Per passare da una finestra o da un editor aperto all'altro, premere contemporaneamente i tasti CTRL e TAB. Viene visualizzata una finestra che elenca viste ed editor aperti. La finestra resta aperta finché si tiene premuto il tasto Ctrl. Premere contemporaneamente il tasto Tab e i tasti freccia per selezionare una vista o un editor specifico.