Menu e comandi

Panoramica

La figura seguente mostra la barra dei menu predefinita:

Alcuni comandi non sono visibili nella vista predefinita. Per aggiungere un comando a un menu o riorganizzare le strutture di menu, utilizzare la finestra di dialogo Strumenti > Personalizza.

Comandi specifici, ad esempio di un editor particolare, sono in genere disponibili in un menu a parte e sono visibili solo quando l'editor è aperto. Ad esempio, quando si modifica un oggetto nell'editor SFC, il menu SFC viene aggiunto alla barra dei menu.

Per una descrizione di menu e comandi, consultare i diversi comandi di menu - Guida online di EcoStruxure Machine Expert.