Introduzione

Introduzione

Per eseguire un'applicazione, è necessario dapprima collegare il PC al controller, quindi scaricare l'applicazione nel controller.

NOTA: A causa dei limiti imposti dalle dimensioni della memoria, alcuni controller non sono in grado di memorizzare l'applicazione sorgente, ma solo un'applicazione compilata che viene eseguita. Perciò, non si può caricare l'applicazione sorgente dal controller a un PC.
 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
  • Verificare che la denominazione o l'indirizzo del dispositivo immessi nella finestra di dialogo Impostazioni di comunicazione durante il download dell'applicazione sia corretto.
  • Verificare che i dispositivi di protezione e i cartelli di sicurezza della macchina siano posizionati, per evitare che un eventuale funzionamento indesiderato provochi danni alle persone o alle apparecchiature.
  • Leggere e comprendere tutta la documentazione utente del software e dei relativi dispositivi, nonché la documentazione che riguarda le apparecchiature o il funzionamento macchina.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Prerequisiti

Verificare che l'applicazione rispetti le seguenti condizioni, prima di eseguire il download al controller:

  • Il percorso attivo deve essere impostato per controller corretto.

  • L'applicazione da scaricare deve essere attiva.

  • L'applicazione deve essere priva di errori di compilazione.

  • Modalità operativa > Online è impostata su Debug. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Modalità operative nella guida in linea dei Comandi di menu.

Applicazione di avvio

L'applicazione di avvio è l'applicazione che viene aperta quando si avvia il controller. Quest'applicazione è memorizzata nella memoria del controller. Per configurare il download dell'applicazione di avvio, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Applicazione della Struttura applicazioni e selezionare il comando Proprietà.

Al termine della procedura di download di una nuova applicazione, viene visualizzato un messaggio che chiede se si vuole creare l'applicazione di avvio.

È possibile creare manualmente un'applicazione di avvio nei modi seguenti:

  • In modalità offline: Fare clic su Online > Crea applicazione di avvio per salvare l'applicazione di avvio in un file.

  • In modalità online, con il controller in modalità STOP: Eseguire il comando Online > Crea applicazione di avvio comando per scaricare l'applicazione di avvio nel controller.