Il comando
collega l'applicazione al dispositivo di destinazione (controller o obiettivo di simulazione), portandolo in modalità online.La scelta rapida predefinita è
+ .AVVERTIMENTO | |
---|---|
Se sul dispositivo di destinazione è disponibile la gestione online degli utenti (vedere anche il capitolo Utenti e gruppi), al momento del login il sistema invita a immettere il nome utente e la password. A questo scopo, viene visualizzata la finestra di dialogo .
In base all'opzione selezionata per la finestra di dialogo , la scheda dell'editor dei dispositivi viene visualizzata in tre diverse modalità. Per i dettagli, consultare la descrizione delle diverse schede:
nella
Modo |
Impostazione |
Finestra di dialogo dell'editor dei dispositivi |
---|---|---|
1 |
(impostazione predefinita) |
Scheda Impostazioni di comunicazione in modalità di selezione controller |
2 |
|
|
3 |
|
I passaggi della procedura di login sono identici. La sola differenza sta nella presentazione della scheda
.Per un accesso corretto, la generazione del codice deve essere stata completata senza che siano rilevati errori (vedere il capitolo Processo di compilazione prima del login).
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Eseguire il comando Risultato: poiché in precedenza non è stato impostato alcun indirizzo di destinazione, la scheda dell'editor dei dispositivi si apre nella modalità selezionata. Viene visualizzata una finestra di messaggio, che indica che non è stato definito un indirizzo valido. |
2 |
Se EcoStruxure Machine Expert ha rilevato solo un controller, tale controller viene utilizzato come dispositivo di destinazione. Se vengono rilevati più controller, fare doppio clic su quello a cui si desidera accedere.
NOTA: In modalità di selezione controller e in modalità classica, sono elencati solo i controller con lo stesso del controller selezionato. Per visualizzare tutti i controller dell'elenco, impostare il criterio su .
|
3 |
Eseguire il comando Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio che informa dei possibili rischi. |
4 |
Fare clic su per annullare l'operazione di login o premere ALT + F per confermare il messaggio e accedere al controller selezionato.Risultato: se si preme ALT + F, viene stabilito il collegamento al controller ed è possibile eseguire il download dell'applicazione. |
Se... |
In questo caso... |
Commento |
---|---|---|
Se viene rilevato un errore durante il login al controller, |
L'operazione viene interrotta e visualizzato un messaggio di errore. |
Nel messaggio di errore, è possibile visualizzare i dettagli dell'errore. |
Se si è verificata un'eccezione contenente il testo nel messaggio di registro, |
È possibile eseguire il comando . |
Questo comando apre la funzione nell'editor con il cursore nella posizione in cui è stato rilevato l'errore. |