Per valutare possibili errori di programmazione, utilizzare la funzionalità di debug.
Ai fini di test, un'applicazione può anche essere eseguita in simulazione senza alcun collegamento richiesto a un dispositivo effettivo di destinazione. La simulazione evita di doversi collegare all'hardware fisico, tuttavia pone alcune limitazioni che possono rendere necessario completare il debug in modalità online.
Un punto di interruzione impostato in un programma applicativo interrompe l'esecuzione del programma. I valori variabili possono essere quindi visti al punto di esecuzione corrente. La posizione corrente può essere determinata più precisamente tramite lo Stack di chiamate.
Viene arrestato solo il task di debug che ha appena raggiunto il punto di interruzione. Gli altri task continuano l'esecuzione. Le possibili posizioni dei punti di interruzione dipendono dal rispettivo editor di programma. In ogni caso, un punto di interruzione è presente al termine di ogni POU.
Per una descrizione dei comandi riguardanti i punti di interruzione, vedere il capitolo Comandi dei punti di interruzione. La finestra di dialogo fornisce una panoramica su tutti i punti di interruzione e consente di aggiungere, rimuovere e modificare tali punti di interruzione.
L'arresto al punto di interruzione può dipendere dalle condizioni seguenti:
Dal momento, un'espressione specifica booleana è TRUE.
Dal numero di ciclo in esecuzione.
Dal task in esecuzione.
Quando il valore di una variabile viene modificato (punto di interruzione dati).
La dichiarazione di uno specifico task di debug può impedire che più task siano interessati dal controllo errori (vedere il paragrafo Punti di interruzione e funzionamento passo passo nelle applicazioni con task multipli).
In modalità online, la finestra di dialogo consente di modificare un punto di interruzione e un punto di interruzione dati in modo che diventi un punto di esecuzione. Il programma quindi non si interrompe nella posizione, ma viene avviata l'elaborazione del codice.
Simbolo |
Descrizione |
---|---|
![]() |
Punto di interruzione attivato. |
![]() |
Punto di interruzione disattivato. |
![]() |
Il punto di interruzione viene impostato in un'altra istanza del blocco funzione aperto nell'editor. |
![]() |
Stop al punto di interruzione. |
![]() |
Punto di interruzione condizionale attivato. |
![]() |
Punto di interruzione condizionale disattivato. |
![]() |
Punto di esecuzione attivato. |
![]() |
Punto di esecuzione disattivato. |
![]() |
Punto di esecuzione condizionale attivato. |
![]() |
Punto di esecuzione condizionale disattivato. |
![]() |
Posizione del passo corrente. Indicata da una freccia gialla prima della relativa riga e da un'ombreggiatura gialla dietro l'operazione interessata. |
![]() |
Punto di interruzione dati attivato. |
![]() |
Punto di interruzione dati disattivato. |
![]() |
Stop al punto di interruzione dati. |
![]() |
Punto di esecuzione dati attivato. |
![]() |
Punto di esecuzione dati disattivato. |
![]() |
Stop al punto di esecuzione dati. |
![]() |
Punto di esecuzione dati condizionale attivato. |
![]() |
Punto di interruzione dati condizionale attivato. |
Il funzionamento passo-passo permette un'esecuzione controllata di un programma applicativo in modalità online, a scopi di debug. Prima di poter utilizzare i comandi passo passo, il programma deve essere arrestato a un passo definito, ad esempio impostando un punto di interruzione. Fondamentalmente, si passa un passo alla volta da un'istruzione all'altra, eseguendo l'istruzione, passando all'istruzione successiva o uscendo da un'istruzione. Vedere il capitolo Comandi relativi ai punti di interruzione per una descrizione dei comandi passo-passo.
EcoStruxure Machine Expert fornisce le seguenti funzioni passo-passo:
Comando : esecuzione di un singolo passo; si applica anche alle POU chiamate in un passo.
SoMMenu/index.htm: esecuzione di un singolo passo; le POU vengono eseguite completamente in un passo.
Comando (vedere EcoStruxure Machine Expert, Comandi di menu, Guida online)Comando : se il programma dell'applicazione non contiene chiamate, viene eseguito un salto indietro all'inizio dell'applicazione.
Comando : esecuzione del programma fino a una posizione definibile temporaneamente.
Comando : definizione dell'istruzione successiva da eseguire.
Comando : passaggio all'istruzione da eseguire nel passo successivo.
Vista : questa vista indica la posizione del passo correntemente raggiunto con il percorso completo della chiamata.
Le possibili posizioni di stop durante il funzionamento passo passo in un programma applicativo dipendono dal tipo di editor. La posizione corrente è indicata dalla freccia gialla.
La vista mostra la posizione del blocco funzione nella struttura della chiamata di un programma dell'applicazione anche prima di compilare l'applicazione.
A partire dal punto di interruzione, è possibile eseguire ogni singola riga di comando con il comando passo-passo.
Esegui istruzione, esempio
I punti di interruzione dati consentono di arrestare l'esecuzione di un programma quando il valore di una variabile cambia.
La funzione non è disponibile per tutti i controller supportati. Consultare la Guida alla programmazione del controller specifico.
Il numero di punti di interruzione dati definibili dipende dal controller in uso. Quando si tenta di impostare un punto di interruzione dati ma è stato raggiunto il numero massimo, viene visualizzato un messaggio.
Sono disponibili le opzioni seguenti per i punti di interruzione dati come per i punti di interruzione normali:
Collegamento all'arresto nel punto di interruzione dati a una condizione aggiuntiva, consultare Punti di interruzione condizionali.
Ridefinizione di un punto di interruzione dati a un punto di esecuzione dati dove il programma non si arresta, ma elabora codice specifico, consultare Punti di esecuzione.
Non è possibile eseguire il debug su più task alla volta. Mentre si lavora su un task con punti di interruzione o funzionamento passo-passo, i punti di interruzione vengono ignorati in altri task.
Se un punto di interruzione può essere raggiunto da più task, perché la POU è utilizzata da vari task, viene interrotto solo il task avviato per primo. Tenere presente questo aspetto in caso di funzionamento passo-passo singolo o se si continua il debug dopo un arresto. Se si desidera che venga interessato solo un task (task di debug), è possibile specificarlo nelle proprietà delle condizioni del punto di interruzione (finestra di dialogo
, scheda ).È possibile attivare il controllo di flusso per tenere traccia di parti dell'applicazione già eseguite. Rispetto al monitoraggio standard, che visualizza solo il valore variabile tra due cicli, il controllo di flusso rende il valore per ogni passo di elaborazione nel momento in cui viene reso. Vedere anche la descrizione del Controllo flusso in Comandi di menu, Guida online.
A ogni arresto dell'esecuzione, EcoStruxure Machine Expert visualizza i valori delle variabili nel ciclo corrente (monitoraggio). Per determinare la posizione corrente, è possibile visualizzare lo stack di chiamata di una variabile. Vedere anche la descrizione dello Stack di chiamate in Comandi di menu, Guida online.