Editor SFC

Panoramica

L'editor SFC è disponibile per la programmazione a oggetti del linguaggio di programmazione IEC 61131-3 SFC - Sequential Function Chart. Scegliere il linguaggio quando si aggiunge un nuovo oggetto POU al progetto.

L'editor SFC è un editor grafico. Le impostazioni generali del comportamento e della visualizzazione sono disponibili nella finestra di dialogo Opzioni > Editor SFC.

L'editor SFC si trova nella parte inferiore della finestra che si apre quando si modifica un oggetto POU SFC. Nella parte superiore, la finestra include anche l'editor della dichiarazione.

Editor SFC

Uso dell'editor SFC

Gli elementi utilizzati in un diagramma SFC sono disponibili nel menu SFC. Il menu è disponibile quando l'editor SFC è attivo. Organizzarli in sequenza o in sequenze parallele di passi connessi dalle transizioni. Per ulteriori informazioni, vedere Uso dell'editor SFC.

Le proprietà dei passi sono modificabili in una finestra delle proprietà separata. Tra le altre cose, è possibile definire il tempo di attività minimo e massimo di ogni passo.

È possibile accedere alle variabili implicite per controllare l'elaborazione di un SFC (ad esempio, stato del passo, analisi del timeout, reset).