Impostazioni di traccia avanzate

Panoramica

La finestra di dialogo Impostazioni avanzate della traccia si apre se si fa clic sul pulsante Avanzate... nella finestra di dialogo Configurazione traccia con Impostazioni record. Contiene le impostazioni per la registrazione dei dati, ad esempio la dimensione del buffer in runtime o il sistema di sviluppo che legge l'editor traccia. L'intervallo utilizzato dall'applicazione per registrare i dati viene derivato dalla configurazione del task.

Finestra di dialogo Impostazioni avanzate della traccia

Configurare la dimensione del buffer definendo diversi campioni. Utilizzando le impostazioni della configurazione del task, EcoStruxure Machine Expert calcola gli intervalli di tempo in base al numero di campioni. Il calcolo è possibile solo se il tempo di ciclo del task è determinabile. Il risultato viene visualizzato a destra, esternamente alla tabella in uno stile standardizzato, ad esempio, 1h1m1s1ms .

Descrizione dei parametri

Parametro

Descrizione

Commento

Misurazione in ogni n-esimo ciclo:

Definisce la frequenza con cui viene preso un record di dati (ogni ciclo, ogni secondo ciclo,...). Questa è la velocità di scansione.

Predefinito: 1 Perciò, un set di dati viene registrato a ogni ciclo.

Ad esempio, l'intervallo di scansione della registrazione dati è ogni 10 ms.

Dimensione buffer consigliata per il sistema di runtime (campioni):

Il numero massimo di campioni che EcoStruxure Machine Expert calcola e che il sistema runtime può memorizzare per variabile di traccia. EcoStruxure Machine Expert calcola il numero nel tempo di ciclo del task dal valore in Frequenza di aggiornamento e il valore in Misurazione in ogni n-esimo ciclo.

La Dimensione buffer consigliata per il sistema di runtime (campioni) viene utilizzata solo se l'opzione Sovrascrivere la dimensione buffer consigliata con non è attivata.

La lunghezza massima dell'intervallo di tempo durante cui il sistema runtime raccoglie i dati, ad esempio, 2 s (se Intervallo aggiornamento = 500 ms e Misurazione in ogni n-esimo ciclo = 1).

Sovrascrivere la dimensione buffer consigliata con

Se questa opzione è selezionata, l'applicazione non utilizza il valore impostato per Dimensione buffer consigliata per il sistema di runtime (campioni).

Il numero di campioni per variabile di traccia registrati dall'applicazione. Questa è la dimensione del buffer runtime.

Intervallo: da 10 in avanti, ma non maggiore del valore impostato per il buffer dell'editor traccia.

Valore predefinito: 100

Lunghezza massima dell'intervallo di tempo durante cui il sistema runtime raccoglie i dati, ad esempio, 6 s.

Dimensione buffer dell'editor di traccia variabili (campioni)

Limita il buffer di traccia fornito da EcoStruxure Machine Expert per uso interno.