Impostazioni di record

Panoramica

La finestra di dialogo Registrazione tendenza con le Impostazioni di record si apre quando si seleziona il nodo superiore nella vista struttura dell'Editor registrazione tendenza.

La registrazione dei dati avviene mediante la funzione del componente runtime utilizzato anche per la tracciatura. Le impostazioni visualizzate qui sono le stesse. I parametri correlati alle impostazioni del trigger non sono richieste durante la registrazione della tendenza e sono disattivate.

Impostazione e modifica delle impostazioni di record

La finestra di dialogo Configurazione registrazione tendenza con le Impostazioni di record contiene i seguenti elementi di configurazione:

Elemento

Descrizione

Parametro Task

Dall'elenco, selezionare il task in cui viene eseguita l'acquisizione dei dati. In genere, la registrazione della tendenza viene eseguita nello stesso task del programma principale, ad esempio, PLC_PRG.

Parametro Condizione record

Si riferisce a una variabile di tipo BOOL, a un bit o una proprietà. L'acquisizione dei dati viene eseguita se il valore è TRUE. L'impostazione è opzionale.

Parametro Commento

Immettere un testo di commento.

Parametro Risoluzione

Risoluzione con cui viene acquisito il timestamp.

Impostare la risoluzione del timestamp a 1 μs se il task tendenza ha un tempo di ciclo di 1 ms o meno.

Pulsante Salvataggio dei trend...

Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo Salvataggio dei trend che consente di configurare ulteriori parametri relativi al comportamento della registrazione della tendenza al runtime.

Pulsante Avanzate...

Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo Impostazioni avanzate della traccia che consente di configurare i parametri relativi all'acquisizione e memorizzazione dei dati.

Finestra di dialogo Salvataggio dei trend

Fare clic sul pulsante Salvataggio dei trend... nella finestra di dialogo Impostazioni di record per aprire la finestra di dialogo Salvataggio dei trend.

La finestra di dialogo Salvataggio dei trend contiene la configurazione per inserire i dati nel buffer durante la registrazione della tendenza.

Parametro

Descrizione

Numero massimo di variabili

Definisce il numero massimo di variabili di tendenza gestite nel database. Se si modifica questo valore, EcoStruxure Machine Expert aggiorna il database sul controller forzando un download durante il successivo accesso al controller. Il database viene quindi caricato dal controller, le variabili del database vengono incrementate o decrementate in base a questa nuova impostazione e scaricate nel controller.

Salva ogni n millisecondi

Numero di ms che definiscono l'intervallo di tempo con cui i dati registrati vengono memorizzati temporaneamente in un buffer locale prima di essere archiviati in modo permanente nel database. L'intervallo di tempo viene convertito internamente nel numero di cicli di task. La durata di un ciclo di task viene definita nella configurazione del task.

Un valore elevato determina migliori prestazioni in runtime. Al contrario, maggiore è il valore, maggiore sarà la quantità di dati che potrebbero essere persi in caso di cambiamento di stato del controller.

Un valore basso riduce questo rischio. Lo svantaggio è un controllo degradato di una visualizzazione tendenza in presenza di grandi quantità di dati.

Limite

Attivare un'opzione per limitare la registrazione.

 

Nessun limite

La quantità di dati di registrazione tendenza memorizzati non è limitata.

Utilizzare questa opzione solo a scopo di test, in quanto potrebbe esaurire lo spazio file nel controller in assenza di regolare controllo.

Numero massimo di record

Questa opzione consente di definire il numero massimo di record dati memorizzati nel database. Ciascun record dati consiste di time stamp e dei valori della variabili di tendenza.

NOTA: Se si raggiunge questo limite, la registrazione della tendenza viene arrestata.

Dimensione archiviazione max.

Questa opzione consente di definire la dimensione massima della memoria riservata per l'archiviazione della tendenza. Il numero di record archiviabili in tale memoria dipende dalle dimensioni dei singoli record.

Selezionare l'unità idonea dall'elenco (kilobyte (Kb), megabyte (Mb) o gigabyte (GB)).

NOTA: Se la memoria riservata per l'archiviazione della tendenza è piena, la registrazione continua, ma sovrascrive i record meno recenti.

Finestra di dialogo Impostazioni avanzate della traccia

Fare clic sul pulsante Avanzate... nella finestra di dialogo Impostazioni di record per aprire la finestra di dialogo Impostazioni avanzate della traccia.

La finestra di dialogo Impostazioni avanzate della traccia consente la configurazione di ulteriori parametri relativi al comportamento della registrazione tendenza al runtime.

Parametro

Descrizione

Misurare ogni n-esimo ciclo

Definisce la frequenza di acquisizione dei dati dal sistema runtime, in base al numero di cicli completati.

L'intervallo di tempo viene calcolato in base alla frequenza, tramite le impostazioni della configurazione del task. Il calcolo può quindi essere seguito solo se è impostato almeno un tempo di ciclo del task. Il risultato viene visualizzato a destra del campo di immissione, ad esempio, 1h1m1s1ms.

L'impostazione predefinita è 1, perciò, i dati vengono acquisiti a ogni ciclo.

Buffer di runtime supplementare per

Definisce il tempo, in ms, in cui il sistema runtime può utilizzare un buffer di “overflow” aggiuntivo per registrare i dati.

Esempio: 1000 ms

NOTA: Tale buffer aggiuntivo consente di evitare la perdita di dati se si verifica un ritardo durante l'archiviazione dei dati di tendenza.