Configurazione della conversione delle unità di misura

Panoramica

Nell'editor di configurazione UnitConversion, definire le conversioni utilizzabili per le variabili negli elementi di visualizzazione e negli editor IEC. Aggiungere l'editor come oggetto UnitConversion nella Struttura applicazioni. È possibile rinominarlo qui.

Editor UnitConversion

È possibile definire varie conversioni per il progetto. Immettere un Nome e scegliere il Tipo per ciascuno. La formula di conversione rispettiva viene visualizzata automaticamente nella colonna Impostazione. Immettere una Condizione per stabilire se si deve eseguire la conversione. In base al Tipo selezionato, definire parametri specifici nell'area sotto la tabella.

L'editor fornisce i seguenti tipi di conversione:

Per l'uso delle conversioni delle unità di misura negli editor IEC, consultare il capitolo Uso negli editor IEC.

Per l'uso delle conversioni delle unità di misura nelle visualizzazioni, consultare il capitolo Uso della conversione delle unità di misura nella sezione Visualizzazione della guida online di EcoStruxure Machine Expert.

Condizioni

Quando si esegue il calcolo, è possibile scegliere tre condizioni:

Condizione

Descrizione

TRUE

La conversione viene sempre eseguita.

Lingua

Lingua della visualizzazione (valore della variabile VisuElems.CurrentLanguage)

Variabile

La conversione viene eseguita in base a un valore di variabile. Il valore di confronto può essere una costante, una variabile o un'espressione IEC.

Singolo spostamento (Offset)

Utilizzare questa conversione se si desidera aggiungere un offset al valore di ingresso.

(valore uscita = valore ingresso + offset)

Parametro

Descrizione

Offset

Valore oppure variabile

Singola scalatura (Fattore)

Utilizzare questa conversione se si desidera moltiplicare il valore di ingresso per un fattore.

(valore uscita = valore ingresso * fattore)

Parametro

Descrizione

Fattore

Valore oppure variabile

Scalatura lineare 1 (Fattore e offset)

Utilizzare questa conversione se si desidera moltiplicare il valore di ingresso per un fattore e aggiungere un offset.

(valore uscita = (valore ingresso * fattore) + offset)

Parametro

Descrizione

Fattore

Valore oppure variabile

Offset

Valore oppure variabile

Scalatura lineare 2 (Intervallo base e destinazione)

Utilizzare questa conversione se si desidera calcolare il valore definendo l'intervallo di ingresso e uscita. Internamente vengono calcolati un fattore e un offset.

Parametro

Descrizione

Valore iniziale base

Valore inferiore dell'intervallo di ingresso

Valore finale base

Valore superiore dell'intervallo di ingresso

Valore iniziale destinazione

Valore inferiore dell'intervallo di uscita

Valore finale destinazione

Valore superiore dell'intervallo di uscita

Esempio

Base start value: 0
Base end value: 1024
Target start value: 4.0
Target end value: 20.0

Conversione definita dall'utente

Utilizzare questa conversione se si desidera calcolare il valore di ingresso per un'espressione definita dall'utente. Utilizzare la variabile rValue come valore di ingresso. In questa espressione, è possibile utilizzare tutti gli operandi IEC.

Parametro

Descrizione

Converti

Espressione per convertire il valore di ingresso

Indietro

Espressione per invertire il valore calcolato

Conversione commutabile

Utilizzare questa conversione se si desidera utilizzare conversioni diverse, in base alla lingua o a un valore di variabile. È possibile utilizzare tutte le conversioni definite.