ADR
Questo operatore indirizzo non è specificato dallo standard IEC 61131-3.
ADR
restituisce l'indirizzo del suo argomento in DWORD. Questo indirizzo può essere assegnato a un puntatore nel progetto.
ADR
con nomi funzione, nomi di programma, nomi dei blocchi funzione e nomi di metodi.
Vedere anche il capitolo Puntatori e tenere presente che i puntatori a funzioni possono essere passati a librerie esterne. Non è tuttavia possibile chiamare un puntatore a una funzione all'interno di EcoStruxure Machine Expert. Per poter abilitare una chiamata di sistema (sistema runtime), impostare la rispettiva proprietà dell'oggetto (nel menu ) per l'oggetto funzione.
Eseguendo il comando
è possibile spostare le variabili in un'altra posizione di memoria. Durante la modifica in linea viene indicato se la copia è necessaria.
Lo spostamento di variabili può avere come conseguenza che le variabili POINTER TO
puntino a una memoria non valida.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
POINTER TO
delle funzioni e dei metodi non devono essere restituite all'elemento che ha effettuato la chiamata di questa funzione o passate alle variabili globali.