<name of the info variable> : __SYSTEM.VAR_INFO; // Data structure for info variable
<name of the info variable> := __VARINFO( <variable name> ); // Call of the operator
L'operatore __VARINFO fornisce informazioni su una variabile del progetto al runtime. Le informazioni vengono memorizzate come struttura dati in una variabile di tipo di dati __SYSTEM.VAR_INFO.
Al runtime, la variabile MyVarInfo contiene le informazioni sulla variabile MyVar.
//Declaration
VAR
MyVarInfo: __SYSTEM.VAR_INFO
MyVAR: INT;
END_VAR
//Program code
MyVarInfo:= __VARINFO (MyVar);
Una variabile con tipo di dati __SYSTEM.VAR_INFO contiene gli elementi seguenti:
|
Elemento |
Tipo di dati |
Inizializzazione |
Descrizione |
|---|---|---|---|
|
ByteAddress |
DWORD |
0 |
Indirizzo della variabile.
NOTA: Per l'accesso in bit di una variabile
<variable name>.<bit index>, viene fornito l'indirizzo della variabile che contiene il bit.
|
|
ByteOffset |
DWORD |
0 |
Offset dell'indirizzo della variabile (in byte). |
|
Area |
DINT |
0 |
Numero dell'area di memoria (nel sistema di runtime). |
|
BitNr |
INT |
0 |
Numero di bit (in byte).
NOTA: Se la variabile non è un tipo di dati intero,
BitNr = -1.
|
|
BitSize |
INT |
0 |
Dimensioni della variabile (in bit). |
|
BitAddress |
UDINT |
0 |
Indirizzo bit della variabile.
Valido solo se la variabile si trova in un'area |
|
TypeClass |
TYPE_CLASS |
TYPE_BOOL |
Classe del tipo di dati della variabile.
Esempio:
NOTA: Per i tipi di dati definiti dall'utente o le istanze di blocco funzione, TYPE_USERDEF viene recapitato come classe del tipo di dati.
|
|
TypeName |
STRING[79] |
‘’ |
Tipo di dati della variabile. |
|
NumElements |
UDINT |
0 |
Per gli array: numero di elementi array. |
|
BaseTypeClass |
TYPE_CLASS |
TYPE_BOOL |
Per gli array: classe del tipo di dati degli elementi nell'array. |
|
ElemBitSize |
UDINT |
0 |
Per gli array: dimensione bit di un elemento dell'array. |
|
MemoryArea |
MEMORY_AREA |
MEM_MEMORY |
Informazioni sull'area di memoria:
|
|
Symbol |
STRING[39] |
‘’ |
Nome della variabile. |
|
Comment |
STRING[79] |
‘’ |
Commento della dichiarazione della variabile. |