L'elenco delle procedure consigliate può aiutare ad evitare prestazioni ridotte di EcoStruxure Machine Expert:
Verificare che l'hardware del PC soddisfi i requisiti di sistema.
Utilizzare un'unità SSD (Solid State Drive) e verificare che sia disponibile memoria sufficiente. Contattare l'amministratore IT per ulteriori informazioni.
Provare a disinstallare i componenti non necessari tramite EcoStruxure Machine Expert Configuration Manager.
Se si utilizza Vijeo-Designer integrato in EcoStruxure Machine Expert, provare a disattivare la funzione di esportazione automatica dei simboli. A questo scopo, selezionare l'opzione nella finestra di dialogoEcoStruxure Machine Expert Logic Builder .
Provare a selezionare l'opzione finestra di dialogo EcoStruxure Machine Expert Logic Builder se questa funzione non viene utilizzata spesso.
nellaNon utilizzare POU di grandi dimensioni. EcoStruxure Machine Expert non prevede limiti per la dimensione dei POU programmati nei linguaggi grafici come LD. È tuttavia consigliabile chiamare le POU in sequenza anziché creare una sola POU di grandi dimensioni.