Accesso a nuovi controller

Panoramica

Per accedere a un nuovo controller, adattare le impostazioni di rete del controller alla rete del proprio PC EcoStruxure Machine Expert. In questo capitolo viene fornito un esempio dettagliato di questa procedura.

Esempio

In questo esempio vengono descritti i passaggi per accedere a un M262 con indirizzo IP 192.168.1.33 da un PC con indirizzo IP 192.168.1.10 residente nella subnet 255.255.255.0.

Passo

Azione

1

Collegare il controller direttamente al PC che esegue EcoStruxure Machine Expert o alla rete del PC tramite un cavo Ethernet.

2

In EcoStruxure Machine Expert, aprire la vista Impostazioni di comunicazione della vista dell'editor dei dispositivi.

Risultato: il controller M262 viene incluso nell'elenco.

3

Per adattare le impostazioni di comunicazione del controller, fare clic con il pulsante destro del mouse sul controller nell'elenco Impostazioni di comunicazione ed eseguire il comando Modifica impostazioni di comunicazione... dal menu contestuale.

Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica impostazioni di comunicazione.

4

Nella finestra di dialogo Modifica impostazioni di comunicazione, immettere un Indirizzo IP disponibile sulla rete.

Quando si configurano gli indirizzi IP, tenere presente il messaggio di pericolo riportato sotto.

5

Fare clic su OK per confermare la finestra di dialogo Modifica impostazioni di comunicazione.

6

Nella vista Impostazioni di comunicazione, collegarsi al controller.

Gestire attentamente gli indirizzi IP tenendo presente che ogni dispositivo della rete richiede un indirizzo univoco. La presenza di più dispositivi con lo stesso indirizzo IP può causare il funzionamento imprevisto della rete e dell'apparecchiatura collegata.

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIO
  • Verificare che tutti i dispositivi abbiano un indirizzo univoco.
  • Contattare l'amministratore di sistema per richiedere l'indirizzo IP da utilizzare.
  • Prima della messa in servizio del sistema verificare che l'indirizzo IP del dispositivo sia univoco.
  • Non assegnare lo stesso indirizzo IP ad altre apparecchiature di rete.
  • Aggiornare l'indirizzo IP dopo aver clonato un'applicazione che include comunicazioni Ethernet a un indirizzo univoco.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA: Alcuni controller supportano un parametro che contribuisce a impedire che vi venga eseguito l'accesso da remoto (parametro RemoteCommunicationAccess dei controller LMC •0•C).