Uso dei DTM per configurare i dispositivi su Modbus TCP o EtherNet/IP

 

Introduzione

Questo capitolo illustra come configurare i dispositivi utilizzando i DTM per la configurazione con Modbus TCP o EtherNet/IP in EcoStruxure Machine Expert.

Contenuto di questo capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:

oAggiunta di un DTM Modbus TCP o EtherNet/IP

oConnettività DTM Modbus TCP ed EtherNet/IP

oAggiunta e configurazione di un dispositivo con DTM tramite protocollo TCP Modbus

oAggiunta e configurazione di un dispositivo con DTM tramite EtherNet/IP