StainGauge_Error: Codici di errore

Descrizione del tipo enumerato

Il tipo di dati di enumerazione StainGauge_Error contiene i seguenti valori:

Enumeratore

Valore

Descrizione

CALIBRATION_OK

00 hex

Indica che la misura è valida.

OVERFLOW_VALUE

01 hex

Indica che il valore grezzo medio è superiore al valore massimo.

UNDERFLOW_VALUE

02 hex

Indica che il valore grezzo medio è inferiore al valore minimo.

INVALID_VALUE

03 hex

Indica che il valore grezzo medio non è valido oppure il modulo è occupato.

INVALID_CYCLETIME

04 hex

Indica che l'ingresso del blocco funzione Cycle_number = 0.

MULTIPLE_COMMAND

05 hex

Indica che 2 degli ingressi del blocco funzione Taring_enable, Ref1_enable o Ref2_enable sono impostati a 1.

INVALID_CALIBRATION_PARAMETERS

06 hex

Indica che i parametri di calibrazione non sono validi.

INVALID_MODULE_REF

07 hex

Indica che il riferimento del modulo sull'ingresso Module_Ref è errato.