SystemControl - Descrizione funzionale

Panoramica

Tipo:

Blocco funzione

Disponibile a partire da:

V2.0.3.0

Descrizione funzionale

Il blocco funzione SystemControl restituisce lo stato dell'avatar di sistema.

Interfaccia

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

iq_TeSysIslandRef

FB_TeSys_island

Riferimento al dispositivo TeSys island

i_xEnable

BOOL

Un fronte di salita all'ingresso i_xEnable avvia lo scambio dati ciclici tra il blocco funzione e l'avatar selezionato. Finché i_xEnable è TRUE, i dati ciclici vengono scambiati a ogni ciclo del controller. Un fronte di discesa all'ingresso i_xEnable arresta lo scambio dei dati. Vedere la sezione Comportamento dei blocchi funzione con l'ingresso i_xEnable.

i_xResetTrip

BOOL

Attiva l'azzeramento dello sgancio per tutti gli avatars configurati.

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

q_xActive

BOOL

Se il blocco funzione è attivo, questa uscita è impostata a TRUE.

q_xError

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un errore. Per informazioni, consultare q_etResult e q_etResultMsg.

q_etResult

ET_Result

Fornisce informazioni su stato e diagnostica come valore numerico.

q_sResultMsg

STRING[30]

Fornisce ulteriori informazioni su stato e diagnostica come messaggio di testo.

q_xOperational

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar di sistema è in modalità Operativa.

Per informazioni dettagliate sugli stati della macchina, vedere la Guida operativa di TeSys island.

q_xDegradedMode

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar di sistema è in modalità Degradata.

q_xMinorEvent

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar di sistema è in modalità Evento minore.

q_xPreoperational

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar di sistema è in modalità Preoperativa.

q_xForceMode

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar di sistema è in modalità Forzatura.

q_xTestMode

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar di sistema è in modalità Test.

q_sIPV4Address

STRING[15]

Indirizzo IP dell'accoppiatore bus (letto dal dispositivo TeSys island nel software EcoStruxure Machine Expert durante l'inizializzazione).

NOTA: l'indirizzo IP è inoltre fornito come proprietà del dispositivo TeSys island. L'indirizzo IP viene aggiornato durante l'inizializzazione dell'applicazione.

Esempio: