ET_JsonValueType

Panoramica

Tipo:

Tipo

Disponibile a partire da:

V1.4.15.0

Descrizione

L'enumerazione ET_JsonValueType specifica il tipo del valore dell'elemento selezionato.

Elementi dell'enumerazione

Nome

Valore (INT)

Il valore dell'elemento selezionato ...

TypeString

1

... consiste di un numero di caratteri ed è interpretato come testo.

TypeNumber

2

... è interpretato come numero. È supportata una conversione nel tipo dati numerico corrispondente (ad esempio, INT o REAL).

TypeBoolean

3

... rappresenta un tipo booleano. Il valore è TRUE o FALSE.

TypeNull

4

... è nullo.

TypeArray

5

... è un array.

TypeObject

6

... è un oggetto.

TypeStringTrunked

7

... è uguale a TypeString, ma il valore viene troncato in base al parametro globale che specifica la lunghezza massima (GPL.Gc_uiJsonMaxLengthOfValue).

TypeInvalid

8

... non è valido.

Utilizzato da

  • FB_JsonUtilities