Contenuto della confezione

 

NOTA: Questo prodotto è stato confezionato con la massima attenzione alla qualità. In presenza di eventuali danni o qualora si riscontrasse la mancanza di alcuni componenti contattare immediatamente il rivenditore locale.

 

Verificare che tutti gli articoli elencati qui siano presenti nella confezione:

G-SE-0049622.1.gif-high.gif

 

1   Harmony GK: 1

2   Guarnizione d'installazione: 1 (fissata al prodotto)

3   Connettore per alimentatore CC (tipo dritto): 1

4   Clip elastiche: 5 set per HMIGK2310, 6 set per HMIGK5310 (q.tà 2/set)

5   Etichette da inserire:1 foglio (contiene 2 set di etichette dei tasti funzione e 4 etichette vuote)

6   Morsetto serracavo USB Tipo A (1 porta): 1 set (1 molletta e 1 fascetta)

7   Morsetto serracavo USB mini-B (1 porta): 1

8   Guida rapida di riferimento: 1

Revisione

È possibile identificare la versione dell'apparato (PV), l'indice di revisione (RL) e la versione software (SV) dall'etichetta dell'apparato.

G-SE-0050373.1.gif-high.gif